ZHCSC63P December 2013 – February 2024 TMS320F28374D , TMS320F28375D , TMS320F28376D , TMS320F28377D , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1
PRODUCTION DATA
| 编号 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时钟 | ||||||
| M33 | tc(CLKG) | 周期时间,CLKG(1) (n*tc(LSPCLK)) | 40 | ns | ||
| P | 半个 CLKG 周期;0.5*tc(CLKG) | 20 | ns | |||
| n | LSPCLK 到 CLKG 分频器 | 2 | ns | |||
| CLKSTP=10b,CLKXP=0 | ||||||
| M24 | th(CKXL-FXL) | CLKX 低电平之后,FSX 高电平的保持时间 | 2P–6 | ns | ||
| M25 | td(FXL-CKXH) | FSX 低电平到 CLKX 高电平的延迟时间 | P–6 | ns | ||
| M26 | td(CLKXH-DXV) | CLKX 高电平至 DX 有效的延迟时间 [检查时钟极性并新增到时序图] | -4 | 6 | ns | |
| M28 | tdis(FXH-DXHZ) | 从 CLKX 低电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的禁用时间 [重新定义时序图] | P–8 | ns | ||
| M29 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | P–3 | P+6 | ns | |
| CLKSTP=11b,CLKXP=0 | ||||||
| M34 | th(CKXL-FXH) | CLKX 低电平之后,FSX 高电平的保持时间 | P–6 | ns | ||
| M35 | td(FXL-CKXH) | FSX 低电平到 CLKX 高电平的延迟时间 | P–6 | ns | ||
| M36 | td(CLKXL-DXV) | CLKX 低电平至 DX 有效的延迟时间 [检查时钟极性并新增到时序图] | -4 | 6 | ns | |
| M37 | tdis(CKXL-DXHZ) | 从 CLKX 低电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的禁用时间 | P–6 | ns | ||
| M38 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | -2 | 1 | ns | |
| CLKSTP=10b,CLKXP=1 | ||||||
| M43 | th(CKXH-FXH) | ,CLKX 高电平之后,FSX 高电平的保持时间 | 2P–6 | ns | ||
| M44 | td(FXL-CKXL) | FSX 低电平到 CLKX 低电平的延迟时间 | P–6 | ns | ||
| M45 | td(CLKXL-DXV) | CLKX 低电平至 DX 有效的延迟时间 [检查时钟极性并新增到计时示意图] | -4 | 6 | ns | |
| M47 | tdis(FXH-DXHZ) | 从 CLKX 低电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的禁用时间 [重新定义计时示意图] | P–6 | ns | ||
| M48 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | -2 | 1 | ns | |
| CLKSTP=11b,CLKXP=1 | ||||||
| M53 | th(CKXH-FXH) | CLKX 高电平之后,FSX 高电平的保持时间 | P–6 | ns | ||
| M54 | td(FXL-CKXL) | FSX 低电平到 CLKX 低电平的延迟时间 | 2P–6 | ns | ||
| M55 | td(CLKXH-DXV) | CLKX 高电平到 DX 有效的延迟时间 | -4 | 6 | ns | |
| M56 | tdis(CKXH-DXHZ) | 从 CLKX 高电平到最后一个数据位后的 DX 高阻抗的禁用时间 | P–8 | ns | ||
| M57 | td(FXL-DXV) | FSX 低电平到 DX 有效的延迟时间 | -2 | 1 | ns | |