ZHCSIE4A June 2018 – July 2018 TMS320F28035-EP
PRODUCTION DATA.
TI 提供大量的开发工具。下面列出了部分用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。要查看 C2000™ 实时控制 MCU 的所有可用工具和软件,请访问 C2000™ 实时控制 MCU 的工具和软件页面。
开发工具
用于 C2000 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列的集成开发环境 (IDE)。CCS 包含一整套用于开发和调试嵌入式 应用的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。直观的 IDE 提供了单个用户界面,有助于完成应用程序开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地入手。CCS 将 Eclipse 软件框架的优点和 TI 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种功能丰富的优异开发环境。
软件工具
powerSUITE - 用于 C2000™ MCU 的数字电源设计软件工具
powerSUITE 是一套用于德州仪器 (TI) C2000 实时微控制器 (MCU) 系列的数字电源软件设计软件工具。电源工程师在设计基于 C2000 实时控制 MCU 的数控电源时,powerSUITE 可帮助他们大幅缩短开发时间。
模型
您可以从产品的“工具与软件”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描 描述 语言 (BSDL) 模型。要查看所有可用的模型,请访问“工具与软件”页面的“模型”部分,具体链接见本文档第一页的顶部。
培训
C2000™ 架构和外设
C2000 系列微控制器包含独特的新型先进外设组合以及非常强大的 C28x 内核。此视频介绍了 C2000 器件上的核心架构和每个外设。
Piccolo 控制律加速器 (CLA) 技术概述
此 C2000 Piccolo TMS320F2803x 控制律加速器 (CLA) 技术概述介绍了独立 32 位浮点数学加速器如何与 C28x 内核并行运行。