ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
TI 参考设计库是一个涵盖模拟、嵌入式处理器和连接的强大参考设计资源库。所有参考设计由 TI 专家构建,旨在帮助您快速开始系统设计,其中包括原理图或方框图、BOM 和设计文件,助您加快产品上市步伐。在精选 TI 参考设计页面上搜索并下载设计。
具有响应时间小于 1us 的堵转电流限制的 36V/1kW 无刷直流电机驱动器参考设计
此参考设计可用作电池供电式园艺工具和电动工具中无刷电机的功率级,额定功率高达 1kW,使用 10 节锂离子电池,电压范围为 36V 至 42V。设计采用 60V、N 沟道 NexFET™ 技术和 SON5x6 SMD 封装,具有极低的 1.8mΩ 漏源极电阻 (RDS_ON),可实现 57mm × 59mm 的小尺寸 PCB。三相栅极驱动器用于驱动三相 MOSFET 电桥,该电桥可在 6V 至 60V 的电压范围内工作,支持可编程栅极电流(最高 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流)。C2000 F28027 LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-F28027) 与此功率级结合使用,并在软件中通过霍尔传感器实现对 BLDC 电机的 120 度梯形控制。栅极驱动器的逐周期电流限制特性将功率级中允许的最大电流限制到安全级别,从而保护电路板免受电机失速期间导致的过流损害。
使用磁通门传感器通过单端信号调节电路进行电流和电压测量
此设计为集成在微控制器中通过磁通门传感器测量电机电流的单端 SAR ADC 提供 4 通道信号调节解决方案。此外还提供带有外部 SAR ADC 的备选测量电路以及高速过流和接地故障检测电路。适当的信号调节可在电机驱动中提高关键电路测量的抗噪性能。此参考设计有助于增加模数转换的有效分辨率,提高电机驱动效率。