ZHCSPK6A december 2021 – august 2022 TMP9R00-SP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源 | V+ | –0.3 | 2.3 | V |
| 输入电压 | 仅限 THERM、THERM2、SDA、SCL 和 ADD | –0.3 | 6 | V |
| D+1 至 D+8 | -0.3 | ((V+) + 0.3) 且 ≤ 6.0V | ||
| 仅 D- | –0.3 | 0.3 | ||
| 输入电流 | SDA 灌电流 | -25 | mA | |
| 所有其他引脚 | -10 | 10 | ||
| 工作温度 | -55 | 150 | °C | |
| 结温(TJ 最大值) | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | –60 | 150 | °C | |