ZHCSPK6A december 2021 – august 2022 TMP9R00-SP
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| D4+ | 1 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |
| D3+ | 2 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |
| D2+ | 3 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |
| D1+ | 4 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |
| D- | 5 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的负极连接。8 个远程通道通用。 |
| GND | 6 | 接地 | 电源接地连接 |
| ADD | 7 | 数字输入 | 地址选择。连接至 GND、V+、SDA 或 SCL。 |
| THERM | 8 | 数字输出 | 热关断或风扇控制引脚。 低电平有效;开漏;需要一个上拉电阻器连接介于 1.7V 和 3.6V 之间的电压,不一定是 V+。如果此引脚未使用,可以保持开路或接地。 |
| THERM2 | 9 | 数字输出 | 第二个 THERM 输出。 低电平有效;开漏;需要一个上拉电阻器连接介于 1.7V 和 3.6V 之间的电压,不一定是 V+。如果此引脚未使用,可以保持开路或接地。 |
| SDA | 10 | 双向数字输入/输出 | 串行数据线,适用于与 I2C 或 SMBus 兼容的两线制接口。开漏;需要一个上拉电阻器连接介于 1.7V 和 3.6V 之间的电压,不一定是 V+。 |
| SCL | 11 | 数字输入 | 串行时钟线,适用于与 I2C 或 SMBus 兼容的两线制接口。 如果由开漏输出驱动,则需要一个上拉电阻器连接介于 1.7V 和 3.6V 之间的电压(不一定是 V+)。 |
| V+ | 12 | 电源 | 正电源电压,1.7V 至 2.0V;需要将 0.1µF 旁路电容器接地。 |
| D8+ | 13 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |
| D7+ | 14 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |
| D6+ | 15 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |
| D5+ | 16 | 模拟输入 | 与远程温度传感器的正极连接。共支持 8 个远程通道。未使用的通道必须连接到 D-。 |