ZHCSPK6A december 2021 – august 2022 TMP9R00-SP
PRODUCTION DATA
THERM2 状态寄存器会报告本地和 1-8 远程温度的 THERM2 限值比较器的状态。表 7-6 列出了状态寄存器位。THERM2 状态寄存器是只读的,可通过访问指针地址 22h 进行读取。
| THERM2 状态寄存器(读取 = 22h,写入 = N/A) | ||
|---|---|---|
| 位编号 | 位名称 | 功能 |
| 15 | R8TH2 | 当远程 8 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 14 | R7TH2 | 当远程 7 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 13 | R6TH2 | 当远程 6 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 12 | R5TH2 | 当远程 5 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 11 | R4TH2 | 当远程 4 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 10 | R3TH2 | 当远程 3 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 9 | R2TH2 | 当远程 2 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 8 | R1TH2 | 当远程 1 超出 THERM2 限制时为 1 |
| 7 | LTH2 | 当本地传感器超出 THERM2 限值时为 1 |
| 6:0 | 0 | 保留供将来使用;始终报告 0。 |
当温度超过相应的编程 THERM2 限值时会设置 R8TH2:R1TH2 和 LTH2 标志(3Ah、43h、4Bh、53h、5Bh、63h、6Bh、73h、7Bh)。当温度恢复到 THERM2 限值减去 THERM 迟滞寄存器 (38h) 中设置的值以下时,这些标志会自动复位。如果本地或远程通道出现过热的情况,THERM2 输出会变为低电平,一旦测量值低于 THERM2 限值减去 THERM 迟滞寄存器中设置的值,该输出会变为高电平。THERM 迟滞寄存器 (38h) 允许添加迟滞,以便在温度恢复到或低于限值减去迟滞值时,该标志能够复位,输出变为高电平。