ZHCSLF3B June 2020 – August 2025 TLV740P
PRODUCTION DATA
在工作温度范围(TJ = –40°C 至 85°C)、VIN = VOUT(nom) + 2.1V、IOUT = 1mA、VEN = VIN 且 CIN = COUT =1μF 下测得(除非另有说明);典型值在 TJ = 25°C 下测得


| VOUT = 1.0 V |

| VOUT = 1.0 V |

| VOUT = 1.0 V |

| VOUT = 3.3 V |

| VOUT = 3.3 V |


| CIN = 开路,VOUT = 1.8V |


| VIN = 3.9V 至 4.9V,转换率 = 1V/µs,VEN = 1V, IOUT = 150mA |

| VIN = 3.9V,VEN = 1V,IOUT = 1mA 至 150mA, 转换率 = 1A/µs |

| VIN = 3.9V,VEN = 1V,IOUT = 1mA 至 300mA, 转换率 = 1A/µs |

| VIN = 5.5V,CIN = 开路,IOUT = 开路 |

| VIN = 5.5V,VEN = 1V 至 0 V,IOUT = 开路 |


| VOUT = 3.3 V |

| VOUT = 3.3 V |

| VOUT = 1.8 V |

| VOUT = 3.3V,IOUT = 0mA |

| VIN = 5.5V |

| CIN = 开路,VOUT = 1.0V |

| CIN = 开路,VOUT = 3.3V |

| VIN = 3.9V 至 4.9V,转换率 = 1V/µs,VEN = 1V,IOUT = 1mA |

| VIN = 3.9V 至 4.9V,转换率 = 1V/µs,VEN = 1V, IOUT = 300mA |

| VIN = 3.9V,VEN = 1V,IOUT = 1mA 至 150mA, 转换率 = 1A/µs,上升沿 |

| VIN = 3.9V,VEN = 1V,IOUT = 1mA 至 300mA, 转换率 = 1A/µs,上升沿 |

| VIN = 0V 至 5.5V 至 0V,IOUT = 150mA |