ZHCSLF3B June 2020 – August 2025 TLV740P
PRODUCTION DATA
为获得出色瞬态性能,将至少一个 1μF 陶瓷电容器放置得尽可能靠近稳压器的 OUT 引脚。
为获得出色瞬态性能,将至少一个 1μF 电容器放置得尽可能靠近 IN 引脚。
请勿将输出电容器放置在距离稳压器超过 10mm 的位置。
请勿超出绝对最大额定值。
请勿让器件持续工作在电流限制或接近热关断的状态。