ZHCSLF3B June 2020 – August 2025 TLV740P
PRODUCTION DATA
该器件设计为可在 1.4V 至 5.5V 的输入电源电压范围内运行。输入电源必须经过良好调节且没有寄生噪声。为确保输出电压得到良好调节且动态性能处于理想状态,输入电源必须设为至少 VOUT(nom) + 2.1V。TI 要求使用 1µF 或更大的输入电容器来降低输入电源的阻抗,尤其是在瞬态期间。