ZHCSLF3B June 2020 – August 2025 TLV740P
PRODUCTION DATA
与大多数 LDO 一样,反向电流过大会损坏该器件。
反向电流流经导通元件上的体二极管,而不是正常的传导通道。如量级较大,该电流在以下一种情况发生时,会降低器件的长期可靠性:
本节概述了会发生反向电流的条件,所有这些条件都可能超过 VOUT > VIN + 0.3V 的绝对最大额定值:
如果应用中需要反向电流,则必须使用外部保护来保护器件。图 7-3 展示了保护器件的一种方法。
图 7-3 使用肖特基二极管的反向电流保护示例电路