ZHCSXI1B May 2024 – February 2025 TLV1831 , TLV1832 , TLV1841 , TLV1842
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | ||||||
| VOS | 输入失调电压 | TA = 25°C | -2.5 | ±0.3 | 2.5 | mV |
| TA = -40°C 至 +125°C | -3.0 | 3.0 | mV | |||
| dVIO/dT | 输入偏移电压漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | ±1.2 | µV/°C | ||
| 电源 | ||||||
| IQ | 每个比较器的静态电流, 仅 TLV18x1 |
无负载,输出高电平 TA = 25°C TLV1831、TLV1841 |
75 | 100 | µA | |
| 无负载,输出高电平 TA = –40°C 至 +125°C TLV1831、TLV1841 |
105 | µA | ||||
| 无负载,输出低电平 TA = 25°C TLV1831、TLV1841 |
100 | 135 | µA | |||
| 无负载,输出低电平 TA = –40°C 至 +125°C TLV1831、TLV1841 |
140 | µA | ||||
| IQ | 静态电流(每个比较器) | 无负载,输出高电平 TA = 25°C | 75 | 95 | µA | |
| 无负载,输出高电平 TA = –40°C 至 +125°C | 100 | µA | ||||
| 无负载,输出低电平 TA = 25°C | 95 | 130 | µA | |||
| 无负载,输出低电平 TA = –40°C 至 +125°C | 135 | µA | ||||
| VPOR | 1.9 | V | ||||
| 输入偏置电流 | ||||||
| IB | 输入偏置电流(1) | 500 | pA | |||
| IB | 输入偏置电流 (1) (2) | TA = -40°C 至 +125°C | -5 | 5 | nA | |
| IOS | 输入失调电流 | 10 | pA | |||
| 输入电容 | ||||||
| CID | 输入电容,差分 | 5 | pF | |||
| CIC | 输入电容,共模 | 5 | pF | |||
| 输入共模范围 | ||||||
| VCM-Range | 共模电压范围 | VS = 2.7V 至 40V TA = -40°C 至 +125°C |
(V–) – 0.2 | (V+) + 0.2 | V | |
| 输出 | ||||||
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | ISINK = 4mA TA = -40°C 至 +125°C |
400 | mV | ||
| VOH | (V+) 的电压摆幅(仅适用于推挽) | ISOURCE = 4mA TA = -40°C 至 +125°C |
400 | mV | ||
| ILKG | 开漏输出漏电流 | VID = +0.1V,VPULLUP = (V+) TA = -40°C 至 +125°C |
3 | 70 | nA | |
| IOL | 短路电流 | 灌电流 TA = –40°C 至 +125°C |
30 | mA | ||
| IOH | 短路电流 | 拉电流 TA = –40°C 至 +125°C |
30 | mA | ||