ZHCSXI1B May 2024 – February 2025 TLV1831 , TLV1832 , TLV1841 , TLV1842
PRODMIX
如果不使用通道,请勿将输入端连接在一起。由于存在高等效带宽和低失调电压,将输入端直接连接在一起会导致高频振荡,因为器件会触发其自身的内部宽带噪声。必须将输入端连接到处于指定输入电压范围内并提供至少 50mV 差分电压的任何可用电压。例如,一个输入可以接地,另一个输入可以连接到基准电压,甚至连接到 (V+)。