ZHCSXI1B May 2024 – February 2025 TLV1831 , TLV1832 , TLV1841 , TLV1842
PRODMIX
在应用精确比较器时,需要保持电源稳定且将噪声和干扰降至最低。输出上升和下降时间为几十纳秒,必须被视为高速逻辑器件。旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚放置并连接到实心接地层,最好直接放在 (V+) 与 GND 引脚之间。
尽量减少输出和输入之间的耦合,以防止输出振荡。如下图所示,只要在输出之间有一条 (V+) 或 GND 走线以减少耦合,输入和输出走线就可以平行布局。减少耦合的一种“更好”的方法是使迹线彼此远离。
向输入端添加串联电阻时,将电阻器放在靠近器件的位置。还可以在输出端串联一个低阻值(<100 欧姆)电阻器,以抑制非阻抗控制的长迹线上出现任何振铃或反射。为获得理想边沿形状,在进行长距离布线时必须使用带有反向终端的受控阻抗迹线。