ZHCSXI1B May 2024 – February 2025 TLV1831 , TLV1832 , TLV1841 , TLV1842
PRODMIX
振荡频率由电阻值和电容值决定。以下计算提供了这些步骤的详细信息。
图 7-10 方波振荡器时序阈值首先考虑图 方波振荡器 的输出为高电平,这表明反相输入 (VC) 低于同相输入 (VA)。这将使 C1 通过 R4 充电,电压 VC 将增加,直到等于同相输入。下面计算了此时 VA 的值。

如果 R1 = R2= R3,则 VA1 = 2VCC/3
此时,比较器输出会跳闸,将输出拉低至负电源轨。下面计算了此时 VA 的值。

如果 R1 = R2 = R3,则 VA2 = VCC/3
C1 现在通过 R4 放电,电压 VCC 下降,直到达到 VA2。此时,输出切换回起始状态。振荡周期等于 C1 从 2VCC/3 到 VCC/3 再回到 2VCC/3 的持续时间,每次切换为 R4C1 × ln 2。因此,总持续时间的计算公式为 2 R4C1 × ln 2。
下方可得出振荡频率。