ZHCSXI1B May 2024 – February 2025 TLV1831 , TLV1832 , TLV1841 , TLV1842
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压:VS = (V+) – (V–) | -0.3 | 42 | V | |
| (V–) 的输入引脚(IN+、IN–)(2) | -0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
| 进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 | -10 | 10 | mA | |
| (V–) 的输出 (OUT) (开漏)(3) | -0.3 | 42 | V | |
| (V–) 的输出 (OUT) (推挽) | -0.3 | (V+) + 0.3 | V | |
| 输出短路电流(4) | -10 | 10 | mA | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |