ZHCSMT5O December 2004 – June 2025 TLV1117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数(1) | 测试条件(10) | 最小值(4) | 典型值(5) | 最大值(4) | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VREF | 基准电压 | VIN – VOUT = 2V,IOUT = 10mA,TJ = 25℃ | TLV1117C/I | 1.238 | 1.25 | 1.262 | V |
| VIN – VOUT = 1.4V 至 10V,IOUT = 10mA 至 800mA | TLV1117C | 1.225 | 1.25 | 1.27 | |||
| TLV1117I | 1.2 | 1.25 | 1.29 | ||||
| VOUT | 输出电压 | VIN = 3.5V,IOUT = 10mA,TJ = 25℃ | TLV1117C/I-15 | 1.485 | 1.5 | 1.515 | V |
| VIN = 2.9V 至 10V,IOUT = 0mA 至 800mA | TLV1117C-15 | 1.455 | 1.5 | 1.545 | |||
| TLV1117I-15 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | ||||
| VIN = 3.8V,IOUT = 10mA,TJ = 25℃ | TLV1117C/I-18 | 1.782 | 1.8 | 1.818 | |||
| VIN = 3.2V 至 10V,IOUT = 0mA 至 800mA | TLV1117C-18 | 1.746 | 1.8 | 1.854 | |||
| TLV1117I-18 | 1.728 | 1.8 | 1.872 | ||||
| VIN = 4.5V,IOUT = 10mA,TJ = 25℃ | TLV1117C/I-25 | 2.475 | 2.5 | 2.525 | |||
| VIN = 3.9V 至 10V,IOUT = 0mA 至 800mA | TLV1117C-25 | 2.450 | 2.5 | 2.550 | |||
| TLV1117I-25 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | ||||
| VIN = 5V,IOUT = 10mA,TJ = 25℃ | TLV1117C/I-33 | 3.267 | 3.3 | 3.333 | |||
| VIN = 4.75V 至 10V,IOUT = 0mA 至 800mA | TLV1117C-33 | 3.235 | 3.3 | 3.365 | |||
| TLV1117I-33 | 3.168 | 3.3 | 3.432 | ||||
| VIN = 7V,IOUT = 10mA,TJ = 25℃ | TLV1117C/I-50 | 4.950 | 5.0 | 5.050 | |||
| VIN = 6.5V 至 12V,IOUT = 0mA 至 800mA | TLV1117C-50 | 4.900 | 5.0 | 5.1 | |||
| TLV1117I-50 | 4.80 | 5.0 | 5.20 | ||||
| ΔVOUT(ΔVIN) | 线路调整 | IOUT = 10mA,VIN – VOUT = 1.5V to 13.75V | TLV1117C | 0.035 | 0.2 | % | |
| TLV1117I | 0.035 | 0.3 | |||||
| IOUT = 0mA,VIN = 2.9V 至 10V | TLV1117C-15 | 1 | 6 | mV | |||
| TLV1117I-15 | 1 | 10 | mV | ||||
| IOUT = 0mA,VIN = 3.2V 至 10V | TLV1117C-18 | 1 | 6 | ||||
| TLV1117I-18 | 1 | 10 | |||||
| IOUT = 0mA,VIN = 3.9V 至 10V | TLV1117C-25 | 1 | 6 | ||||
| TLV1117I-25 | 1 | 10 | |||||
| IOUT = 0mA,VIN = 4.75V 至 15V | TLV1117C-33 | 1 | 6 | ||||
| TLV1117I-33 | 1 | 10 | |||||
| IOUT = 0mA,VIN = 6.5V 至 15V | TLV1117C-50 | 1 | 10 | ||||
| TLV1117I-50 | 1 | 15 | |||||
| ΔVOUT(ΔIOUT) | 负载调整率(6) | IOUT = 0mA 至 800mA,VIN = 2.9V | TLV1117C-15 | 1 | 10 | mV | |
| TLV1117I-15 | 1 | 15 | |||||
| IOUT = 0mA 至 800mA,VIN = 3.2V | TLV1117C-18 | 1 | 10 | ||||
| TLV1117I-18 | 1 | 15 | |||||
| IOUT = 0mA 至 800mA,VIN = 3.9V | TLV1117C-25 | 1 | 10 | ||||
| TLV1117I-25 | 1 | 15 | |||||
| IOUT = 0mA 至 800mA,VIN = 4.75V | TLV1117C-33 | 1 | 10 | ||||
| TLV1117I-33 | 1 | 15 | |||||
| IOUT = 0mA 至 800mA,VIN = 6.5V | TLV1117C-50 | 1 | 15 | ||||
| TLV1117I-50 | 1 | 20 | |||||
| VIN – VOUT = 3V,10mA ≤ IOUT ≤ 800mA,TJ = 25℃ | TLV1117C/I | 0.2 | % | ||||
| VIN – VOUT = 3V,10mA ≤ IOUT ≤ 800mA | TLV1117C | 0.4 | |||||
| TLV1117I | 0.5 | ||||||
| 负载调整(新芯片,固定输出) | 0mA ≤ IOUT ≤ 800mA | TLV1117C/I | 0.5 | %/A | |||
| VDO | 压降电压(2) | IOUT = 100mA | TLV1117C | 1.1 | 1.2 | V | |
| TLV1117I | 1.1 | 1.3 | |||||
| IOUT = 500mA | TLV1117C | 1.15 | 1.25 | ||||
| TLV1117I | 1.15 | 1.35 | |||||
| IOUT = 800mA | TLV1117C | 1.2 | 1.3 | ||||
| TLV1117I | 1.2 | 1.4 | |||||
| 压降电压(新芯片,固定输出)(8) | IOUT = 100mA | TLV1117C/I | 0.2 | 0.4 | |||
| IOUT = 500mA | TLV1117C/I | 0.5 | 0.8 | ||||
| IOUT = 800mA | TLV1117C/I | 0.8 | 1.2 | ||||
| ICL | 输出电流限制 (3) | VIN – VOUT = 5V,TJ = 25℃ | TLV1117C/I | 0.8 | 1.2 | 1.6 | A |
| 输出电流限制(新芯片,固定输出) | VOUT = 0.9 x VOUT(NOM),VIN = VOUT(nom) + 1.5V 或 VIN = 4.3V(以较大者为准) | 1.1 | 1.6 | ||||
| ISC | 短路电流限制(新芯片,固定输出) | VOUT = 0V | 150 | 250 | 350 | mA | |
| IMIN(LOAD)(7) | 最小负载电流 | VIN = 15V | TLV1117C/I | 1.7 | 5 | mA | |
| IQ | 静态电流(可调节输出) | VIN ≤ 15V | TLV1117C | 5 | 10 | mA | |
| TLV1117I | 5 | 15 | |||||
| 静态电流(旧芯片,固定输出) | VIN ≤ 15V | TLV1117C | 5 | 10 | |||
| 静态电流(旧芯片,固定输出) | TLV1117I | 5 | 15 | ||||
| 静态电流(新芯片,固定输出) | IOUT = 0mA,VIN = 15V | TLV1117C/I | 65 | 110 | µA | ||
| 热调节 | TA = 25°C,30ms 脉冲 | TLV1117C/I | 0.01 | 0.1 | %/W | ||
| PSRR | 纹波抑制 | fRIPPLE = 120Hz,VIN – VOUT = 3V,VRIPPLE = 1VPP | TLV1117C/I | 60 | 75 | dB | |
| 纹波抑制(新芯片,固定输出) | fRIPPLE = 120Hz,VIN – VOUT = 3V,VRIPPLE = 1VPP | TLV1117C/I | 70 | dB | |||
| IADJ | ADJ 引脚电流(旧芯片) | TLV1117C/I | 80 | 120 | µA | ||
| ADJ 引脚电流(新芯片) | TLV1117C/I | 60 | 120 | ||||
| ΔIADJ | 调节引脚电流变化 | VIN – VOUT = 1.4V 至 10V,IOUT= 10mA 至 800mA | TLV1117C | 0.2 | 5 | µA |
|
| VIN – VOUT = 1.4V 至 10V,IOUT= 10mA 至 800mA | TLV1117I | 0.2 | 10 | ||||
| 温度稳定性 | TJ = 全范围 | 0.5 | % | ||||
| 长期稳定性 | 1000 小时,空载,TA = 125℃ | 0.3 | % | ||||
| Vn | RMS 输出噪声(旧芯片) | VOUT 的百分比,f = 10Hz 至 100kHz | 0.003 | % | |||
| RMS 输出噪声(新芯片,可调节输出) | VOUT 的百分比,f = 10Hz 至 10kHz | 0.003 | |||||
| RMS 输出噪声(新芯片,固定输出) | BW = 10Hz 至 100kHz,VIN = 3.3V,VOUT = 0.8V,IOUT = 100mA | 60 | µVRMS | ||||
| IPULLDOWN | 输出下拉电流(新芯片,固定输出)(9) | VIN = 1.8V,VOUT = 2.5V | 0.7 | 1.1 | mA | ||
| VUVLO+ | UVLO 阈值上升(新芯片,固定输出) | VIN 上升 | 2.2 | 2.4 | V | ||
| VUVLO- | UVLO 阈值下降(新芯片,固定输出) | VIN 下降 | 1.9 | V | |||
| VUVLO(HYS) | UVLO 迟滞(新芯片,固定输出) | 130 | mV | ||||
| TSD(shutdown) | 热关断温度(新芯片,固定输出) | 温度升高 | 180 | °C | |||
| TSD(reset) | 热关断复位温度(新芯片,固定输出) | 温度下降 | 160 | °C | |||