ZHCSMT5O December 2004 – June 2025 TLV1117
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
此设计示例选择了 3.3V 固定版本 TLV1117-3.3,它由标准 12V 输入电源供电。对于 3.3V 输出电压选项,将压降电压 (VDO) 保持在 TLV1117-3.3 压降电压规格范围内。该电压电平以使该器件在本设计的所有负载和温度条件下保持稳定。使用 1.0µF 输出电容器,以实现出色的负载瞬态响应。输入电容器是可选的,用于降低电路的输入阻抗并改善瞬态响应。
与任何其他稳压器一样,增大输出电容可减小过冲和下冲幅度。