ZHCSUM8J September 2008 – August 2025 TL720M05-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 引脚 | 类型(2) | 说明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | TO-263 | TO-252 | HTSSOP (旧芯片) |
||
| GND | 2 | 2 | 8 | O | 接地。内部连接到散热器。 |
| IN | 1 | 1 | 19 | I | 输入电源电压引脚。为获得出色的瞬态响应并尽可能减小输入阻抗,请在 IN 到地之间使用建议值或更高的陶瓷电容器。请参阅建议运行条件 表和输入和输出电容器选择 部分。将此输入电容器尽可能靠近器件输入端放置 |
| NC | — | — | 1-3,5-7,9-18,20 | — | 未连接。 |
| OUT | 3 | 3 | 4 | O | 稳压输出电压引脚。需要在 OUT 到接地端之间连接一个电容器以确保稳定性。为获得出色的瞬态响应,请使用标称推荐值或从 OUT 到接地端的更大陶瓷电容器。请参阅建议运行条件 表和输入和输出电容器选择 部分。将此输出电容器尽可能靠近器件输出端放置。 |