ZHCSUM8J September 2008 – August 2025 TL720M05-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 热指标(1)(2) | TL720M05-Q1 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVU (TO-252-3) |
KTT (TO-263-3) |
PWP (HTSSOP-20) |
|||||
| 旧芯片 | 新芯片 | 旧芯片 | 新芯片 | 旧芯片 | |||
| RθJA | 结至环境热阻 | 45.3 | 30 | 34.2 | 22.6 | 39.3 | °C/W |
| RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 36.8 | 39.5 | 38.2 | 6.0 | 22.7 | °C/W |
| RθJB | 结至电路板热阻 | 30.8 | 8.6 | 44.9 | 30.9 | 19.1 | °C/W |
| ψJT | 结至顶部特征参数 | 2.8 | 2.6 | 6 | 2.0 | 0.6 | °C/W |
| ψJB | 结至电路板特征参数 | 30.2 | 8.6 | 44.5 | 3.4 | 18.9 | °C/W |
| RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 5.8 | 1.5 | °C/W |