ZHCSUM8J September 2008 – August 2025 TL720M05-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
为了实现稳定性,TL720M05-Q1 的新芯片版本需要一个 2.2µF 或更大的输出电容器(1µF 或更大的电容)。0.001Ω 和 2Ω 之间还需要一个等效串联电阻 (ESR)。为了获得出色瞬态性能,请使用 X5R 和 X7R 类型的陶瓷电容器,因为这些电容器的值和 ESR 随温度的变化极小。为特定应用选择电容器时,请注意电容器的直流偏置特性。较高的输出电压会导致电容器显著降额。为了获得出色性能,建议的最大输出电容为 220µF。