ZHCSUM8J September 2008 – August 2025 TL720M05-Q1
PRODMIX
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TL720M05-Q1 是一款低压降线性稳压器,专用于连接汽车应用中的电池。该器件的输入电压范围高达 40V(新芯片),因此可承受汽车系统可能发生的瞬变(如负载突降)。该器件在轻负载下的静态电流消耗较低,专为满足常开型元件供电需求而设计。常开型元件的示例包括待机系统中的微控制器 (MCU) 和控制器局域网 (CAN) 收发器。
该器件(新芯片)具有先进的瞬态响应,因此输出端可对负载或线路变化作出迅速响应。例如,在冷启动条件下。此外,该器件架构新颖,可在从电压跌落恢复过程中更大限度降低输出过冲幅度。正常运行时,该器件可在整个线路、负载和温度范围内维持 ±2% 的直流精度。
该器件还包含多个内部电路,可提供过载和过热保护。旧芯片还提供反极性保护。
TL720M05-Q1 采用导热封装,可将热量高效传导到电路板上。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TL720M05-Q1 | KTT(TO-263,3) | 10.16mm × 15.24mm |
| KVU(TO-252,3) | 6.6mm × 10.11mm | |
| PWP(HTSSOP,20)(旧芯片) | 6.5mm × 6.4mm |