ZHCSZ58 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tLB_RS232_rising | 在 RS-232 环回模式下从逻辑输入上升沿到逻辑输出上升沿的延迟 | MODE2 = VIO、MODE1、MODE0 = GND;SLR = GND,从 L3/L4/L6 上升沿的 50% 到 L2/L1/L5、L7、L8 上升沿的 50% 的延迟,SHDN = Vio,TERM 悬空,输出缓冲器上的负载电容 = 15pF,全部 3 个驱动器输出上的 RL = 3kΩ,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃ | 410 | 920 | ns | ||
| MODE2 = VIO、MODE1、MODE0 = GND;SLR = Vio,从 L3/L4/L6 上升沿的 50% 到 L2/L1/L5、L7、L8 上升沿的 50% 的延迟,SHDN = Vio,TERM 悬空,输出缓冲器上的负载电容 = 15pF,全部 3 个驱动器输出上的 RL = 3kΩ,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃ | 640 | 1100 | ns | ||||
| tLB_RS232_falling | RS-232 环回模式下从逻辑输入下降沿到逻辑输出下降沿的延迟 | MODE2 = VIO、MODE1、MODE0 = GND;SLR = GND,从 L3/L4/L6 下降沿的 50% 到 L2/L1/L5、L7、L8 下降沿的 50% 的延迟,SHDN = Vio,TERM 悬空,输出缓冲器上的负载电容 = 15pF,全部 3 个驱动器输出上的 RL = 3kΩ,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃ | 570 | 760 | ns | ||
| MODE2 = VIO、MODE1、MODE0 = GND;SLR = Vio,从 L3/L4/L6 下降沿的 50% 到 L2/L1/L5、L7、L8 下降沿的 50% 的延迟,SHDN = Vio,TERM 悬空,输出缓冲器上的负载电容 = 15pF,全部 3 个驱动器输出上的 RL = 3kΩ,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃ | 600 | 1500 | ns | ||||
| tSKEW_RS232_LB | RS232 环回模式下从逻辑输入到逻辑输出的脉冲偏移 | |tLB_RS232_rising - tLB_RS232_falling|,SLR = Vio,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃ | 100 | 860 | ns | ||
| |tLB_RS232_rising - tLB_RS232_falling|,SLR = GND,-40℃ ≤ TA ≤ 85℃ | 70 | 250 | ns | ||||
| tLB_RS485_rising | 在 RS-485 环回模式下从逻辑输入上升沿到逻辑输出上升沿的延迟 | MODE2 = MODE1 = MODE0 = Vio;SLR = Vio,从 L3 上升沿的 50% 到 L2 上升沿的 50%的延迟,SHDN = Vio,TERM 悬空,L2 上的负载电容 = 15pF,驱动器输出端子上的负载 (R2-R1) = 54Ω | 1060 | 1800 | ns | ||
| tLB_RS485_falling | RS-485 环回模式下从逻辑输入下降沿到逻辑输出下降沿的延迟 | MODE2 = MODE1 = MODE0 = Vio;SLR = Vio,从 L3 下降沿的 50% 到 L2 下降沿的 50% 的延迟,SHDN = Vio,TERM 悬空,L2 上的负载电容 = 15pF,驱动器输出端子上的负载 (R2-R1) = 54Ω | 1060 | 1800 | ns | ||
| tSKEW_RS485_LB | RS485 环回模式下从逻辑输入到逻辑输出的脉冲偏移 | |tLB_RS485_rising - tLB_RS485_falling|,SLR = Vio | 5 | 50 | ns | ||