ZHCSZ58 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
通过配置压摆率控制 (SLR) 引脚,THVD4431A 可用于低速或快速 RS-485 和 RS-232 应用。表 7-3 介绍了压摆率控制功能。
| 信号状态 | 驱动器 | 接收器 | 注释 |
|---|---|---|---|
| SLR = VIO | RS-485 的最大运行速度 = 500kbps。在 RS-232 模式下的最大运行速度为 250kbps | RS-485 的最大运行速度 = 500kbps。在 RS-232 模式下的最大运行速度为 250kbps | 对驱动器输出端应用有效高压摆率限制。在此配置中,已启用 RS-485 的接收器路径中的干扰滤波器 |
| SLR = GND 或悬空 | RS-485 的最大运行速度 = 20Mbps。在 RS-232 模式下的最大运行速度为 1Mbps | RS-485 的最大运行速度 = 20Mbps。在 RS-232 模式下的最大运行速度为 1Mbps | 禁用驱动器输出上的压摆率限制。 |
对于 RS-485 半双工和全双工模式,处于低速模式 (500kbps) 的接收器路径可提供额外的噪声滤除。为了衰减来自总线的可能被错误解释为有效数据的高频噪声脉冲,SLR = VIO 可启用低通滤波器以滤除频率高于典型值 700kHz 的脉冲。