ZHCSZ58 November   2025 THVD4431A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  开关特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 开关特性,驱动器_RS232
    11. 5.11 开关特性_接收器_RS232
    12. 5.12 开关特性_模式切换
    13. 5.13 开关特性_RS-485_端接电阻器
    14. 5.14 开关特性_环回模式
    15. 5.15 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      2. 7.3.2 保护特性
      3. 7.3.3 RS-485 接收器失效防护状态运行
      4. 7.3.4 低功耗关断模式
      5. 7.3.5 片上可切换端接电阻器
      6. 7.3.6 运行数据速率
      7. 7.3.7 诊断环回
      8. 7.3.8 适用于 RS-232 的集成电荷泵
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 RS-485 功能
      2. 7.4.2 RS-232 功能
      3. 7.4.3 模式控制
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 适用于 RS-485 的数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 适用于 RS-485 网络的残桩长度
        3. 8.2.1.3 适用于 RS-485 网络的总线负载
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

布局指南

稳健而可靠的总线节点设计通常需要使用外部瞬态保护器件,以抑制工业环境中可能出现的浪涌瞬变。THVD4431A 具有集成 IEC ESD 和 EFT 保护。因此,如果应用不需要 IEC 浪涌保护,则可能并非始终需要外部瞬态保护。因为这些瞬变的频率带宽较宽(大约 3MHz 至 300MHz),因此在 PCB 设计过程中必须应用高频布局技术。

  1. 将保护电路放置在靠近总线连接器的位置,以防止噪声瞬变在电路板上传播。
  2. 使用 VCC 和接地平面来提供低电感。请注意,高频电流会选择阻抗最小的路径,而非电阻最小的路径。
  3. 将保护元件设计成信号路径的方向。不得将瞬态电流从信号路径强行转移至保护器件。
  4. 将去耦电容器和电荷泵电容器尽可能靠近相应的器件引脚放置,例如收发器的 VCC、VIO、V+、V-、C1+ 至 C1-、C2+ 至 C2- 引脚。
  5. 当去耦电容器和保护器件连接 VCC 和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减小实际过孔电感。
  6. 可选择性为控制线路使用 1kΩ 至 10kΩ 的上拉和下拉电阻器,从而在瞬态事件期间限制这些线路中的噪声电流。

至少使用 9 个过孔以实现更好的散热,但只要系统能够确保芯片温度低于建议范围 (150C),0 个过孔仍然是可以接受的。使用 21、9 和 0 过孔,对不同的功率耗散水平以及对芯片温度的影响进行了热分析。有关示例,请参阅表 8-1

表 8-1 过孔数量对热性能的影响
575mV 200mV
过孔数量 21 9 0 21 9 0
最高芯片温度 100.2°C 102.4°C 109.4°C 90.3°C 91.1°C 93.6°C
生效 26.2°C/W 30.1°C/W 42.3°C/W 26.5°C/W 30.4°C/W 42.7°C/W