ZHCSZ58 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
THVD4431A 为 RS-232 和 RS-485 提供完整路径诊断环回模式。这些模式在内部将总线输出短接至总线输入。因此,如果数据从逻辑输入端切换,则数据会到达总线并重新反映在逻辑缓冲器输出端。这使 MCU 能够通过比较逻辑输入和逻辑输出来检测总线侧短路(由于连接器/电缆而导致)。
在 RS-232 硬件环回模式下,L3 反映在 R3/R2/L2 上;L4 反映在 R4/R5/R8/R1/L5/L8/L1 上;L6 反映在 R6/R7/L7 上,支持检测从 R1 到 R8 的所有总线引脚上的接地短路。RS-232 环回模式针对 -40°C 至 85°C 的环境温度进行了优化。即使通过电缆连接了另一个节点 (DUT2),也可以在一个节点 (DUT1) 上执行 RS-232 诊断环回,但在 DUT1 正在进行环回检查时,不允许侦听节点 (DUT2) 在 RS232 线路上传输任何内容。
在 RS-485 环回模式下,R2 在内部连接到 R3,R1 连接到 R4。L3 输入数据路由到驱动器输出端子和接收器输入端子,反映在 L2 上。在此模式下不支持 DIR 和 TERM。特定于此模式,不支持 R3/R4 上的外部终端,但 R1/R2 可以具有内部或外部终端。这样能够检测 R1/R2 及 R3/R4 总线端子之间的短路。用于检测电缆或连接器短路的 RS-485 诊断环回的建议最大数据速率为 500kbps,SLR = VIO。