ZHCSZ58 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD (RS-485) | 全双工模式,其中 DIR = VIO,MODE2、MODE1、MODE0 = 011、R2/R1 以环回方式从外部连接到 R3/R4; VIO = VCC = 5.5V、TA = 125°C、 L3 = 方波 50% 占空比 |
未端接,TERM = L |
SLR = H | 500kbps | 160 | 200 | mW |
| SLR = L | 20Mbps | 390 | 450 | ||||
| TERM = VIO | SLR = H | 500kbps | 430 | 500 | mW | ||
| SLR = L | 20Mbps | 500 | 575 | ||||
| PD (RS-232) | MODE2、MODE1、MODE0 = 001 的 RS-232 模式 | VCC = VIO = 5.5V,R3、R4、R6 总线线路负载为 3 kΩ,R3 负载电容 = 1000pF,L3 切换 | SLR = L | 1Mbps | 320 | 500 | mW |
| VCC = VIO = 5.5V,R3、R4、R6 总线线路负载为 3kΩ,R3 负载电容 = 2500pF,L3 切换 | SLR = H | 250kbps | 185 | 200 | mW | ||