ZHCSZ58 November 2025 THVD4431A
PRODUCTION DATA
THVD4431A 是一款高度集成且稳健的多协议收发器,支持 RS-232、RS-422 和 RS-485 物理层。该器件具有三个发送器和五个接收器,支持 3T5R RS-232 端口。此外,该器件还集成了一个发送器和一个接收器,可支持半双工和全双工 RS-485 端口。MODE 选择引脚支持共享总线和逻辑引脚,以便这些协议共享单个通用连接器。
该器件具有 SLR 引脚,可用于 RS-232 和 RS-485 的两种不同最大速度设置。这一点非常有用,因为客户可以鉴定一个器件并将其用于两个单独的终端应用。这些器件还具有灵活的 I/O 电源引脚 VIO,可实现 1.65V 至 5.5V 的数字接口电压范围,不同于 3V 至 5.5V 的总线电压电源。