ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态性能 | ||||||||
BW | 单位带宽增益积 | VCC = ±15V,闭环 | 100(1) | 120 | MHz | |||
小信号带宽 (–3dB) |
增益 = -1 或 2 |
VCC = ±15V | 100 | MHz | ||||
VCC = ±5V | 90 | |||||||
0.1dB 平坦度带宽 | 增益 = -1 或 2 |
VCC = ±15V | 50 | MHz | ||||
VCC = ±5V | 45 | |||||||
全功率带宽(2) | VCC = ±15V,VO(pp) = 20V | 2.3 | MHz | |||||
VCC = ±5V,VO(pp) = 5V | 7.1 | |||||||
SR | 压摆率 | VCC = ±15V | 80(1) | 100 | V/μs | |||
tS | 精度达 0.1% 的建立时间 | 增益 = -1 |
VCC = ±15V,阶跃为 5V | 60 | ns | |||
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V | 45 | |||||||
精度达 0.01% 的建立时间 | 增益 = -1 |
VCC = ±15V,阶跃为 5V | 90 | ns | ||||
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V | 80 | |||||||
噪声/失真性能 | ||||||||
THD | 总谐波失真 | VCC = ±5V 或 ±15V, f = 1MHz,增益 = 2, VO(pp) = 2V, TA = 25°C |
VCC = ±5V 或 ±15V, f = 1MHz,增益 = 2, VO(pp) = 2V, TA = 25°C |
–96 | dBc | |||
直流性能 | ||||||||
开环增益 | VCC = ±15V,VO = ±10V | TA = 25°C | 93 | 98 | dB | |||
TA = 完整范围 | 92 | |||||||
VCC = ±5V,VO = ±2.5V | TA = 25°C | 92 | 95 | |||||
TA = 完整范围 | 91 | |||||||
VOS | 输入失调电压 |
VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 0.5 | 2 | mV | ||
TA = 完整范围 | 3 | mV | ||||||
IIB | 输入偏置电流 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 3 | 6 | μA | ||
TA = 完整范围 | 8 | |||||||
IOS | 输入失调电流 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 30 | 250 | nA | ||
TA = 完整范围 | 400 | |||||||
输入失调电流漂移 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 完整范围 | 0.2 | nA/°C | ||||
失调电压温漂 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 完整范围 | 2 | μV/°C | ||||
输入特性 | ||||||||
VICR | 共模输入电压范围 | VCC = ±15V | VCC = ±15V | ±13.5 | ±14.3 | V | ||
VCC = ±5V | VCC = ±5V | ±3.8 | ±4.3 | |||||
CMRR | 共模抑制比 | VCC = ±15V,VICR = ±12V | TA = 25°C | 85 | 95 | dB | ||
TA = 完整范围 | 80 | |||||||
VCC = ±5V,VICR = ±2.5V | TA = 25°C | 90 | 100 | |||||
TA = 完整范围 | 85 | |||||||
ri | 输入电阻 | 2 | MΩ | |||||
Ci | 输入电容 | 1.5 | pF | |||||
输出特性 | ||||||||
VO | 输出电压摆幅 | VCC = ±15V | ±13 | ±13.6 | V | |||
VCC = ±5V | ±3.4 | ±3.8 | V | |||||
I0 | 输出电流(2) | RL = 20Ω | VCC = ±15V | 60 | 90 | mA | ||
VCC = ±5V | 50 | 70 | ||||||
ISC | 短路电流(3) | VCC = ±15V | VCC = ±15V | 150 | mA | |||
RO | 输出电阻 | 开环 | 13 | Ω | ||||
电源 | ||||||||
VCC | 电源电压工作范围 | 双通道电源 | ±4.5 | ±16.5 | V | |||
单电源 | 9 | 33 | ||||||
ICC | 电源电流(每个放大器) | VCC = ±15V | TA = 25°C | 8.5 | 10 | mA | ||
TA = 完整范围 | 11 | |||||||
VCC = ±5V | TA = 25°C | 7.5 | 9 | |||||
TA = 完整范围 | 10 | |||||||
PSRR | 电源抑制比 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 85 | 95 | dB | ||
TA = 完整范围 | 80 |