9 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLI (May 2018)to RevisionJ (February 2024)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 更改了绝对最大额定值 中的表注 1,添加了更详细的阐述Go
- 将绝对最大额定值 中的输出电流最大值从 150mA 更改为 240mAGo
- 将绝对最大额定值 中的差分电压从 ±4V 更改为 ±1.5VGo
- 在绝对最大额定值 中添加了连续输入电流Go
- 删除了绝对最大额定值 中的 M 后缀温度范围和
Go
- 删除了绝对最大额定值 中的 JG 和 FK 封装参考Go
- 将 ESD 等级 中的充电器件模型 (CDM) 参考从 JESD22-C101 更改为 JS-002
Go
- 更新了热性能信息:用于 D 和 DGN 封装的 THS4031
Go
- 删除了电气特性:THS4031,RL = 150Ω 中的全功率带宽规格
Go
- 添加了电气特性:THS4031,RL = 150Ω 部分Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 150Ω 中的 0.1dB 平坦度带宽从 50MHz 更改为 9MHz (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 150Ω 中的 0.1dB 平坦度带宽从 45MHz 更改为 9MHz (VCC = ±5V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 150
Ω 中的 0.1% 建立时间从 60ns 更改为 70ns (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 150Ω 中的 0.1% 建立时间从 45ns 更改为 55ns (VCC = ±5V)Go
- 删除了电气特性 THS4031 RL = 150Ω 中 1kΩ 的总谐波失真Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 150Ω 中的输入电压噪声从 1.6nV/√Hz 更改为 1.2nV/√HzGo
- 将电气特性:THS4031,RL = 150Ω 中的输入电流噪声从 1.2pA/√Hz 更改为 2.3pA/√HzGo
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的开环增益条件从 1kΩ 更改为 150ΩGo
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的开环增益最小值从 98dB 更改为 100dB(VCC = ±15V,TA = 25°C)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的开环增益最小规格从 95dB 更改为 98dB(VCC = ±5V,TA = 25°C)Go
- 更新了电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的输入失调电压值和单位规格Go
- 在电气特性 THS4031,RL = 150Ω 表中添加了输入失调电流规格Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的共模输入电压范围典型值从 ±14V 更改为 ±14.3V (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的共模输入电压范围典型值从 ±4V 更改为 ±4.3V (VCC = ±5V)Go
- 删除了电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中 RL = 1kΩ 的输出电压摆幅Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中 VCC = ±15V 的输出电压摆幅条件从 150Ω 更改为 250ΩGo
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中 VCC = ±5V 的输出电压摆幅条件从 250Ω 更改为 150ΩGo
- 删除了电气特性:THS4031,RL = 150Ω 中的短路电流
Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的输出电流负载电阻典型值从 20Ω 更改为 10ΩGo
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的典型输出电流从 90mA 更改为 200mA (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的典型输出电流从 70mA 更改为 160mA (VCC = ±5V)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的输出电阻典型值从 13Ω 更改为 5ΩGo
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的典型电源电流(每个放大器)从 8.5mA 更改为 7.5mA (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 150Ω 中的典型电源电流(每个放大器)从 7.5mA 更改为 6.5mA (VCC = ±5V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 1kΩ 中的 0.1dB 平坦度带宽从 50MHz 更改为 9MHz (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 1kΩ 中的 0.1dB 平坦度带宽从 45MHz 更改为 9MHz (VCC = ±5V)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的全功率带宽计算从转换率 / [√πVOC(Peak)] 更改为转换率 / [πVO(P-P)]Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 1kΩ 中的全功率带宽从 2.3 更改为 1.6 (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 1kΩ 中的全功率带宽规格从 7.1 更改为 5.1 (VCC = ±5V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 1kΩ 中的 0.1% 稳定时间从 60 更改为 70 (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性:THS4031,RL = 1kΩ 中的 0.1% 稳定时间从 45 更改为 55 (VCC = ±15V)Go
- 删除了电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中 RL = 150Ω 的总谐波失真、电压噪声、电流噪声、差分增益误差和差分相位误差Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的开环增益最小值从 98dB 更改为 100dB(VCC = ±15V,TA = 25°C)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的开环增益最小值从 95dB 更改为 98dB(VCC = ±5V,TA = 25°C)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的输入失调电压典型值从 0.5mV 更改为 0.3mVGo
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的典型输入偏置电流从 3μA 更改为 9μA (TA = 25°C)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的最大输入偏置电流从 6μA 更改为 20μA (TA = 25°)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的输入偏置电流最大值从 8μA 更改为 33μA(TA = 全范围)Go
- 删除了电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 表中 RL = 150Ω 和 RL = 250Ω 的输出电压摆幅Go
- 删除了电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 表中的输出电流Go
- 删除了电气特性:THS4031,RL=1kΩ 中的输出电阻Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的典型电源电流(每个放大器)从 8.5mA 更改为 7.5mA (VCC = ±15V)Go
- 将电气特性 THS4031,RL = 1kΩ 中的电源电流(每个放大器)从 7.5mA 更改为 6.5mA (VCC = ±5V)Go
- 删除了电气特性:THS4032,RL = 150Ω 中的全功率带宽规格
Go
- 将电气特性:RL = 150Ω 的标题更改为电气特性:THS4032,RL = 150Ω
Go
- 更新了电气特性 THS4032,RL = 150Ω 中的输入失调电压单位规格Go
- 删除了电气特性 THS4032,RL = 150Ω 中的 1kΩ 开环增益规格Go
- 将“电气特性:RL = 1kΩ”的标题更改为“电气特性:THS4032 RL = 1kΩ”Go
- 删除了电气特性:THS4032,RL = 1kΩ 中的 150Ω 输入电压噪声、输入电流噪声、差分增益误差、差分相位误差和规格
Go
- 删除了“电气特性 THS4032,RL = 1kΩ”表中 RL = 150Ω 和 RL = 250Ω 的输出电压摆幅Go
- 添加了典型特性:THS4031 部分Go
- 将标题典型特性 更改为典型特性:THS4032
Go
- 添加了参数测量信息 部分Go
- 删除了噪声计算和噪声系数、优化频率响应 以及失调电压 部分Go
- 将应用信息 部分更改为最新标准格式Go
- 将通用配置 部分的名称更改为低通滤波器配置
Go
- 删除了通用 PowerPAD™ 集成电路封装设计注意事项 中的热计算Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLH (March 2016)to RevisionI (May 2018)
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLG (March 2010)to RevisionH (March 2016)
- 添加了 ESD 等级 表、特性说明 部分、器件功能模式、应用和实施 部分、电源相关建议 部分、布局 部分、器件和文档支持 部分以及机械、封装和可订购信息 部分Go
- 删除了过时的 JG 和 FK 封装Go
- 删除了通用 PowerPAD™ 设计注意事项 部分中的图形Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (September 2008)to RevisionG (March 2010)
- 将输入电压噪声参数(TA 规格的整个范围)的单位从 nA/√Hz 更改为 nV√HzGo
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (June 2007)to RevisionF (September 2008)
- 删除了增益为 2 (–1) 或更高时保持稳定 要点Go
- 对段落格式进行了编辑性更改Go