ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
THS4031 和 THS4032 (THS403x) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单路放大器 THS4031 和双路放大器 THS4032 可提供卓越的交流性能,带宽为 100MHz (G = 2),压摆率为 100V/μs,稳定时间为 70ns (0.1%)。THS403x 具有稳定的单位增益以及 120MHz 的带宽。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。THS403x 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –96dBc,并具有 1.2nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。
器件型号 | 放大器 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|---|
THS4031 | 一个 | D(SOIC,8) | 4.9mm x 6mm |
DGN(HVSSOP,8) | 3.0mm x 4.9mm | ||
THS4032 | 两个 | D(SOIC,8) | 4.9mm x 6mm |
DGN(HVSSOP,8) | 3.0mm x 4.9mm |