ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
THS403x 系列可以使用单电源或双电源运行。选择可为共模输入范围 (CMIR) 指定的电源轨提供所需余量的电源。单电源供电可以有很多优势。在负电源接地的情况下,由 –PSRR 项造成的直流误差会降到极低。必须使用低电感电容器对电源进行去耦,以尽可能靠近放大器接地。在具有高速数字信号的电路板上运行时,确保在数字信号噪声和模拟输入引脚之间提供隔离。使用接地平面时,移除靠近输入敏感引脚的接地平面可减少杂散寄生效应,从而对器件性能产生不利影响。对于双电源供电,两个电源之间的可选电源解耦电容器可改善二次谐波失真性能。