ZHCSI86J July 1999 – February 2024 THS4031 , THS4032
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动态性能 | ||||||||
BW | 小信号带宽 (–3dB) | 增益 = -1 或 2 | VCC = ±15V | 100 | MHz | |||
VCC = ±5V | 90 | |||||||
0.1dB 平坦度带宽 | 增益 = -1 或 2 | VCC = ±15V | 50 | MHz | ||||
VCC = ±5V | 45 | |||||||
SR | 压摆率(1) | 增益 = -1 | VCC = ±15V,阶跃为 20V | 100 | V/μs | |||
VCC = ±5V,阶跃为 5V | 80 | |||||||
tS | 精度达 0.1% 的建立时间 | 增益 = -1 | VCC = ±15V,阶跃为 5V | 60 | ns | |||
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V | 45 | |||||||
精度达 0.01% 的建立时间 | 增益 = -1 | VCC = ±15V,阶跃为 5V | 90 | ns | ||||
VCC = ±5V,阶跃为 2.5V | 80 | |||||||
噪声/失真性能 | ||||||||
THD | 总谐波失真 | THS4032 | 增益 = 2,VCC = ±5V 或 ±15V,f = 1MHz VO(pp) = 2V, | –72 | dBc | |||
Vn | 输入电压噪声 | VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz | 1.6 | nV/√Hz | ||||
In | 输入电流噪声 | VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz | 1.2 | pA/√ Hz | ||||
差分增益误差 | 增益 = 2, 40 IRE 调制,NTSC 和 PAL, ±100 IRE 斜坡 |
VCC = ±15V | 0.015% | |||||
VCC = ±5V | 0.02% | |||||||
差分相位误差 | VCC = ±15V | 0.025 | ° | |||||
VCC = ±5V | 0.03 | |||||||
通道间串扰 (仅限 THS4032) |
VCC = ±5V 或 ±15V,f = 1MHz | -61 | dBc | |||||
直流性能 | ||||||||
VOS | 输入失调电压 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 0.5 | 2 | mV | ||
TA = 完整范围 | 3 | |||||||
IOS | 输入失调电流 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 30 | 250 | nA | ||
TA = 完整范围 | 400 | |||||||
失调电压温漂 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 完整范围 | 2 | μV/°C | ||||
输入失调电流漂移 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 完整范围 | 0.2 | nA/°C | ||||
输入特性 | ||||||||
VICR | 共模输入电压范围 | VCC = ±15V | ±13.5 | ±14 | V | |||
VCC = ±5V | ±3.8 | ±4 | ||||||
CMRR | 共模抑制比 | VCC = ±15V,VICR = ±12V | TA = 25°C | 85 | 95 | dB | ||
TA = 完整范围 | 80 | |||||||
VCC = ±5V,VICR = ±2.5V | TA = 25°C | 90 | 100 | |||||
TA = 完整范围 | 85 | |||||||
ri | 输入电阻 | 2 | MΩ | |||||
Ci | 输入电容 | 1.5 | pF | |||||
输出特性 | ||||||||
VO | 输出电压摆幅 | VCC = ±15V | RL = 250Ω | ±12 | ±12.9 | V | ||
VCC = ±5V | ±3 | ±3.5 | ||||||
IO | 输出电流(2) | RL = 20Ω | VCC = ±15V | 60 | 90 | mA | ||
VCC = ±5V | 50 | 70 | ||||||
ISC | 短路电流(2) | VCC = ±15V | VCC = ±15V | 150 | mA | |||
RO | 输出电阻 | 开环 | 开环 | 13 | Ω | |||
电源 | ||||||||
VCC | 电源电压工作范围 | 双通道电源 | ±4.5 | ±16.5 | V | |||
单电源 | 9 | 33 | ||||||
ICC | 电源电流(每个放大器) | VCC = ±15V | TA = 25°C | 8.5 | 10 | mA | ||
TA = 完整范围 | 11 | |||||||
VCC = ±5V | TA = 25°C | 7.5 | 9 | |||||
TA = 完整范围 | 10.5 | |||||||
PSRR | 电源抑制比 | VCC = ±5V 或 ±15V | TA = 25°C | 85 | 95 | dB | ||
TA = 完整范围 | 80 |