ZHCSYY7 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | ||||||
| RLRX-DIFF | 输入差分回波损耗 | 50MHz | -27 | dB | ||
| 4.0GHz | -15 | dB | ||||
| 5.0GHz | -15 | dB | ||||
| 8.0GHz | -15 | dB | ||||
| 10.0GHz | -11 | dB | ||||
| RLRX-CM | 输入共模回波损耗 | 50MHz | -22 | dB | ||
| 4.0GHz | -12 | dB | ||||
| 5.0GHz | -11 | dB | ||||
| 8.0GHz | -10 | dB | ||||
| 10.0GHz | -8 | dB | ||||
| XTRX | 接收器侧线对间隔离 | 10.0MHz 至 10.0GHz 范围内的最小值 | -50 | dB | ||
| 发送器 | ||||||
| RLTX-DIFF | 输出差分回波损耗 | 50.0MHz | -29 | dB | ||
| 4.0GHz | -16 | dB | ||||
| 5.0GHz | -17 | dB | ||||
| 8.0GHz | -20 | dB | ||||
| 10.0GHz | -18 | dB | ||||
| RLTX-CM | 输出共模回波损耗 | 50.0MHz | -16 | dB | ||
| 4.0GHz | -11 | dB | ||||
| 5.0GHz | -10 | dB | ||||
| 8.0GHz | -9 | dB | ||||
| 10.0GHz | -9 | dB | ||||
| XTTX | 发送侧线对间隔离 | 10.0MHz 至 10.0GHz 范围内的最小值 | -46 | dB | ||
| 器件数据路径 | ||||||
| TPLHD/PHLD | 通过数据通道的输入到输出延迟(传播延迟) | 用于低电平到高电平或高电平到低电平转换 | 100 | ps | ||
| TRJ-DATA | 具有数据的附加随机抖动 | 减去校准迹线后通过转接驱动器的抖动。20Gbps PRBS15。800mVpp 差分输入摆幅 | 70 | fs | ||
| XT | 通道间串扰(相邻有源通道之间),FEXT | 50.0MHz 至 10.0Ghz 范围内的最小值,标准化为 0dB 的 EQ 增益 | -38 | dB | ||
| LINEARITY-DC | 输出直流线性 | 1650 | mVpp | |||
| LINEARITY-AC | 增益 = L4 时的输出交流线性 | 8Gbps | 1250 | mVpp | ||
| LINEARITY-AC | 增益 = L4 时的输出交流线性 | 16Gbps | 1200 | mVpp | ||
| LINEARITY-AC | 增益 = L4 时的输出交流线性 | 20Gbps | 1100 | mVpp | ||