TDP2004-Q1

正在供货

产品详情

Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 20 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type Redriver Protocols DisplayPort Rating Automotive Speed (max) (Gbpp) 20 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² (7 mm × 5 mm)
  • 符合汽车级 Q100 标准
  • 支持 –40 至 105°C(2 级)的环境温度,无需散热器
  • 支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 (UHBR20)
  • 集成交叉点多路复用器适用于 USB-C 替代模式
  • 支持高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI 2.1 源
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
  • 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
    • 20dB 均衡
    • 1.65V 直流线性度,1.1V 交流线性度
    • -11/-18dB Rx/Tx 回波损耗
    • 70fs 低附加 RJ(使用 PRBS 数据)
  • 对 DisplayPort 或 HDMI FRL 链路训练透明
  • 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 高线性度简化了 DP 合规比测试
  • 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
  • 引脚 strap 配置,I2C 或 EEPROM 编程
    • 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置
  • 符合汽车级 Q100 标准
  • 支持 –40 至 105°C(2 级)的环境温度,无需散热器
  • 支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 (UHBR20)
  • 集成交叉点多路复用器适用于 USB-C 替代模式
  • 支持高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI 2.1 源
  • 与协议无关的线性均衡器,支持高达 20Gbps 的大多数交流耦合接口
  • 20Gbps(10GHz 奈奎斯特)时具有出色的电气性能:
    • 20dB 均衡
    • 1.65V 直流线性度,1.1V 交流线性度
    • -11/-18dB Rx/Tx 回波损耗
    • 70fs 低附加 RJ(使用 PRBS 数据)
  • 对 DisplayPort 或 HDMI FRL 链路训练透明
  • 具有 160mW/通道有效功耗的 3.3V 单电源
  • 内部稳压器具有抗电源噪声能力
  • 高线性度简化了 DP 合规比测试
  • 高 BW 可生成出色的线性 EQ 曲线
  • 引脚 strap 配置,I2C 或 EEPROM 编程
    • 18 个 EQ 增强和 5 个平坦增益设置

TDP2004-Q1 是一款 四通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 和高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI2.1 源。

TDP2004-Q1 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。TDP2004-Q1 的线性数据路径保留发送预设信号特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。DisplayPort 链路训练通过线性转接驱动器有效实施,该转接驱动器成为源 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分。对这种链路训练协议进行透明管理可实现最优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。

此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

TDP2004-Q1 是一款 四通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,支持高达 20Gbps 的 DisplayPort 2.1 和高达 12Gbps 的交流耦合 HDMI2.1 源。

TDP2004-Q1 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。TDP2004-Q1 的线性数据路径保留发送预设信号特性。该器件具有高带宽、低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。DisplayPort 链路训练通过线性转接驱动器有效实施,该转接驱动器成为源 Tx 和接收端 Rx 之间无源通道的一部分。对这种链路训练协议进行透明管理可实现最优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。

此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDP2004-Q1 汽车级四通道 20Gbps DisplayPort 2.1 线性转接驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-25
应用手册 TDP2004-Q1 Configuration Guide PDF | HTML 2025-9-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频