ZHCSYY7 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
TDP2004-Q1 为四个 DP 主链路通道提供信号调节功能。该器件是一款线性转接驱动器,与 DP 链路训练无关。显示源和接收端之间的 DP 链路训练协商通过该器件有效实施。转接驱动器与无源布线、电缆和其他通道元件一起成为电气通道的一部分,从而产生理想的源和接收端参数,进而优化电气链路。图 7-2 展示了使用 TDP2004-Q1 的 DisplayPort 应用的简化版原理图。