ZHCSYY7 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
TDP2004-Q1 具有5 电平输入引脚,用于控制器件的配置。这些 5 电平输入使用电阻分压器来帮助设置 5 个有效电平并提供更广泛的控制设置。外部电阻器必须具有 10% 或更高的容差。除 MODE 之外的 5 电平引脚仅在上电时进行采样。MODE 引脚可以在器件上电或正常运行模式下使用。
| 等级 | 设置 |
|---|---|
| L0 | 1kΩ 至 GND |
| L1 | 8.25kΩ 至 GND |
| L2 | 24.9kΩ 至 GND |
| L3 | 75kΩ 至 GND |
| L4 | F(悬空) |