ZHCSYY7 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | eq_stage1_bypass | R/W | 0x0 |
启用 EQ 级 1 旁路: 0:禁用旁路 1:旁路启用 |
| 6 | eq_stage1_3 | R/W | 0x0 |
EQ 增强级 1 控制 有关详细信息,请参阅数据表中的表 6-1。 |
| 5 | eq_stage1_2 | R/W | 0x0 | |
| 4 | eq_stage1_1 | R/W | 0x0 | |
| 3 | eq_stage1_0 | R/W | 0x0 | |
| 2 | eq_stage2_2 | R/W | 0x0 |
EQ 增强级 2 控制 有关详细信息,请参阅数据表中的表 6-1。 |
| 1 | eq_stage2_1 | R/W | 0x0 | |
| 0 | eq_stage2_0 | R/W | 0x0 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 6 | eq_profile_3 | R/W | 0x0 |
EQ 中频升压曲线 有关详细信息,请参阅数据表中的表 6-1。 |
| 5 | eq_profile_2 | R/W | 0x0 | |
| 4 | eq_profile_1 | R/W | 0x0 | |
| 3 | eq_profile_0 | R/W | 0x0 | |
| 2 | flat_gain_2 | R/W | 0x1 |
平坦增益选择: 有关详细信息,请参阅数据表中的表 6-2。 |
| 1 | flat_gain_1 | R/W | 0x0 | |
| 0 | flat_gain_0 | R/W | 0x1 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-3、1-0 | 保留 | R | 0x0 | 保留 |
| 2 | TI 测试模式 | R/W | 0x0 |
设置 TI 测试模式: 0:测试模式已启用 1:测试模式已禁用。必须设置为“1”才能正常运行。 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | device_en_override | R/W | 0x0 | 通过 SMBus/I2C 启用断电覆盖 0:手动覆盖被禁用 1:手动覆盖已启用 |
| 6-0 | device_en | R/W | 0x111111 | 转接驱动器各种通道块的手动断电 – 由 device_en_override = 1 控制 111111:通道中的所有块均启用 000000:通道中的所有块均禁用 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 5-3 | 偏置电流 | R/W | 0x100 | 控制偏置电流 设置 001 以获得更高性能 |
| 7、6、2-0 | 保留 | R/W | 0x00000 | 保留 |