ZHCSYY7 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
TDP2004-Q1 接收器具有一个连续时间线性均衡器 (CTLE),它运用高频增强和低频衰减功能来帮助均衡无源通道的频率制约型插入损耗。接收器实现两级线性均衡器,以提供广泛的均衡能力。均衡器级还提供了灵活性,可对中频升压进行细微修改,以使 EQ 增益曲线与各种通道媒体特征相匹配。EQ 曲线控制功能仅在 SMBus/I2C 模式下可用。在引脚模式下,这些设置针对 FR4 布线进行了优化。
表 6-1 通过 EQ 控制引脚或 SMBus/I2C 寄存器以 20Gbps(10GHz 奈奎斯特频率)提供可用的均衡增强。在引脚控制模式下,EQ1 和 EQ0 引脚设置通道 0-3 的均衡增强。在 I2C 模式下,可以对各个通道进行独立编程以实现 EQ 增强。
| 均衡设置 | 典型 EQ 增强 (dB) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ 指数 | 引脚模式 | SMBus/I2C 模式 | 10GHz 时 | ||||
| EQ1 | EQ0 | eq_stage1_3:0 | eq_stage2_2:0 | eq_profile_3:0 | eq_stage1_bypass | ||
| 0 | L0 | L0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 |
| 1 | L0 | L1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.0 |
| 2 | L0 | L2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.0 |
| 5 | L1 | L0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 |
| 6 | L1 | L1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| 7 | L1 | L2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.5 |
| 8 | L1 | L3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12.0 |
| 9 | L1 | L4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13.0 |
| 10 | L2 | L0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 13.5 |
| 11 | L2 | L1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 14.0 |
| 12 | L2 | L2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 15.5 |
| 13 | L2 | L3 | 10 | 1 | 7 | 0 | 16.0 |
| 14 | L2 | L4 | 10 | 2 | 15 | 0 | 16.5 |
| 15 | L3 | L0 | 11 | 3 | 15 | 0 | 17.5 |
| 16 | L3 | L1 | 12 | 4 | 15 | 0 | 18.5 |
| 17 | L3 | L2 | 13 | 5 | 15 | 0 | 19.0 |
| 18 | L3 | L3 | 14 | 6 | 15 | 0 | 20.0 |
| 19 | L3 | L4 | 15 | 7 | 15 | 0 | 20.5 |