ZHCSYY7 September 2025 TDP2004-Q1
PRODUCTION DATA
如果 MODE = L2(SMBus/I2C 目标控制模式),可通过运行频率高达 400kHz 的标准 I2C 或 SMBus 接口对 TDP2004-Q1 进行配置。TDP2004-Q1 的目标地址由 ADDR1 和 ADDR0 引脚上的引脚搭接设置决定。表 6-4 中提供了通道 0-3 中可配置的 16 个目标地址。在 SMBus/I2C 模式下,SCL 和 SDA 引脚必须通过上拉电阻上拉至 3.3V 电源。电阻器的值取决于总线总电容。4.7kΩ 是 10pF 总线电容的良好初始近似值。
| ADDR1 | ADDR0 | 7 位目标地址通道 0-3 |
|---|---|---|
| L0 | L0 | 0x18 |
| L0 | L1 | 0x1A |
| L0 | L2 | 0x1C |
| L0 | L3 | 0x1E |
| L0 | L4 | 保留 |
| L1 | L0 | 0x20 |
| L1 | L1 | 0x22 |
| L1 | L2 | 0x24 |
| L1 | L3 | 0x26 |
| L1 | L4 | 保留 |
| L2 | L0 | 0x28 |
| L2 | L1 | 0x2A |
| L2 | L2 | 0x2C |
| L2 | L3 | 0x2E |
| L2 | L4 | 保留 |
| L3 | L0 | 0x30 |
| L3 | L1 | 0x32 |
| L3 | L2 | 0x34 |
| L3 | L3 | 0x36 |
| L3 | L4 | 保留 |
TDP2004-Q1 具有 2 类寄存器:
| 通道寄存器基地址 | 通道 0-3 访问 |
|---|---|
| 0x00 | 通道 0 寄存器 |
| 0x20 | 通道 1 寄存器 |
| 0x40 | 通道 2 寄存器 |
| 0x60 | 通道 3 寄存器 |
| 0x80 | 广播写入通道 0-3 寄存器、读取通道 0 寄存器 |
| 0xA0 | 广播写入通道 0-1 寄存器、读取通道 0 寄存器 |
| 0xC0 | 广播写入通道 2-3 寄存器、读取通道 2 寄存器 |
| 0xE0 | 通道 0-3 共享寄存器 |