ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CSI1_TXCLKN | O | CSI 差分发送时钟输出(负) | AJ31 |
| CSI1_TXCLKP | O | CSI 差分发送时钟输出(正) | AJ30 |
| CSI1_TXN0 | O | CSI 差分发送输出(负) | AK30 |
| CSI1_TXN1 | O | CSI 差分发送输出(负) | AL29 |
| CSI1_TXN2 | O | CSI 差分发送输出(负) | AM28 |
| CSI1_TXN3 | O | CSI 差分发送输出(负) | AN27 |
| CSI1_TXP0 | O | CSI 差分发送输出(正) | AK29 |
| CSI1_TXP1 | O | CSI 差分发送输出(正) | AL28 |
| CSI1_TXP2 | O | CSI 差分发送输出(正) | AM27 |
| CSI1_TXP3 | O | CSI 差分发送输出(正) | AN26 |
| DSI1_TXCLKN | O | DSI 发送时钟(负) | AJ31 |
| DSI1_TXCLKP | O | DSI 发送时钟(正) | AJ30 |
| DSI1_TXRCALIB (1) | A | DSI 发送校准电阻器 | AH27 |
| DSI1_TXN0 | IO | DSI 发送(负) | AK30 |
| DSI1_TXN1 | O | DSI 发送(负) | AL29 |
| DSI1_TXN2 | O | DSI 发送(负) | AM28 |
| DSI1_TXN3 | O | DSI 发送(负) | AN27 |
| DSI1_TXP0 | IO | DSI 发送(正) | AK29 |
| DSI1_TXP1 | O | DSI 发送(正) | AL28 |
| DSI1_TXP2 | O | DSI 发送(正) | AM27 |
| DSI1_TXP3 | O | DSI 发送(正) | AN26 |