ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| CSI0_TXCLKN | O | CSI 差分发送时钟输出(负) | AJ28 |
| CSI0_TXCLKP | O | CSI 差分发送时钟输出(正) | AJ27 |
| CSI0_TXN0 | O | CSI 差分发送输出(负) | AL26 |
| CSI0_TXN1 | O | CSI 差分发送输出(负) | AK27 |
| CSI0_TXN2 | O | CSI 差分发送输出(负) | AM25 |
| CSI0_TXN3 | O | CSI 差分发送输出(负) | AN24 |
| CSI0_TXP0 | O | CSI 差分发送输出(正) | AL25 |
| CSI0_TXP1 | O | CSI 差分发送输出(正) | AK26 |
| CSI0_TXP2 | O | CSI 差分发送输出(正) | AM24 |
| CSI0_TXP3 | O | CSI 差分发送输出(正) | AN23 |
| DSI0_TXCLKN | O | DSI 发送时钟(负) | AJ28 |
| DSI0_TXCLKP | O | DSI 发送时钟(正) | AJ27 |
| DSI0_TXRCALIB (1) | A | DSI 发送校准电阻器 | AH25 |
| DSI0_TXN0 | IO | DSI 发送(负) | AL26 |
| DSI0_TXN1 | O | DSI 发送(负) | AK27 |
| DSI0_TXN2 | O | DSI 发送(负) | AM25 |
| DSI0_TXN3 | O | DSI 发送(负) | AN24 |
| DSI0_TXP0 | IO | DSI 发送(正) | AL25 |
| DSI0_TXP1 | O | DSI 发送(正) | AK26 |
| DSI0_TXP2 | O | DSI 发送(正) | AM24 |
| DSI0_TXP3 | O | DSI 发送(正) | AN23 |