ZHCSWQ7B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名称 [1] | 引脚类型 [2] | 说明 [3] | AND 引脚 [4] |
|---|---|---|---|
| AUDIO_EXT_REFCLK0 | IO | 路由到 ATL 或 McASP 的外部时钟,作为可选输入时钟源之一或作为 ATL 或 McASP 的输出时钟 | T30 |
| AUDIO_EXT_REFCLK1 | IO | 路由到 ATL 或 McASP 的外部时钟,作为可选输入时钟源之一或作为 ATL 或 McASP 的输出时钟 | F33 |
| EXTINTn | I | 外部中断 | Y29 |
| EXT_REFCLK1 | I | Main 域的外部时钟输入,路由到计时器时钟多路复用器,作为计时器/WDT 模块的可选输入时钟源之一,或作为 MAIN_PLL2 (PER1 PLL) 的基准时钟 | J33 |
| GPMC0_FCLK_MUX | O | 通过多路复用器逻辑选择的 GPMC 功能时钟输出 | K33 |
| OBSCLK1 | O | 观察时钟输出,仅用于测试和调试目的 | H32 |
| PMIC_POWER_EN1 | O | MAIN 域电源的电源使能输出 | B16 |
| PMIC_WAKE0 | O | PMIC 唤醒(低电平有效) | T30 |
| PMIC_WAKE1 | O | PMIC 唤醒(低电平有效) | A20 |
| PORz | I | SoC PORz 复位信号 | D24 |
| RESETSTATz | O | Main 域热复位状态输出 | W32 |
| RESET_REQz | I | Main 域外部热复位请求输入 | G20 |
| SOC_SAFETY_ERRORn | IO | Main 域 ESM 的错误信号输出 | Y31 |
| SYNC0_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 0 | L31 |
| SYNC1_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 1 | J33 |
| SYNC2_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 2 | H29 |
| SYNC3_OUT | O | CPTS 时间戳发生器位 3 | P33 |
| SYSCLKOUT0 | O | 主 PLL 控制器的 SYSCLK0 输出(6 分频),仅用于测试和调试用途 | AA32 |