ZHDS216 May 2026 TCAN4572-Q1
ADVANCE INFORMATION
该引脚连接到市电电源,也可连接到电池。该引脚为支持数字内核的内部稳压器供电。该引脚需要连接一个 100nF 电容器。有关更多信息,请参阅节 8.3。加电时,VDD 需要升至 UVDD 上升阈值以上。
当 VDD 引脚电压降至 UVDD 以下时,器件被置于受保护状态,这会将所有由 VIO 控制的 IO 设置为高阻抗。这意味着当 VDD 低于 UVDD 时,SPI 无法访问。器件退出 UVDD 条件后,将触发一个 UVDD 中断,让处理器知道器件由于 UVDD 条件而被置于受保护模式。