ZHDS216 May   2026 TCAN4572-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级、IEC ESD 和 ISO 瞬态规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 时序要求
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  VDD 引脚
      2. 7.3.2  VCC 引脚
      3. 7.3.3  VIO 引脚
      4. 7.3.4  GND
      5. 7.3.5  RST 引脚
      6. 7.3.6  SPI CRC 特性
      7. 7.3.7  OSC1、OSC2 引脚与自动时钟检测
      8. 7.3.8  手动时钟选择
      9. 7.3.9  nWKRQ、nINT1 引脚
      10. 7.3.10 nINT 中断引脚
      11. 7.3.11 CANH 和 CANL 总线引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 睡眠模式
        1. 7.4.3.1 睡眠模式:寄存器数据和访问
        2. 7.4.3.2 在睡眠模式下通过 RXD_INT 请求进行总线唤醒 (BWRR)
      4. 7.4.4 测试模式
      5. 7.4.5 失效防护特性
      6. 7.4.6 保护特性
        1. 7.4.6.1 驱动器和接收器功能
        2. 7.4.6.2 悬空端子
        3. 7.4.6.3 CAN TXD_INT 显性超时 (DTO)
        4. 7.4.6.4 CAN 总线短路电流限制
        5. 7.4.6.5 热关断
        6. 7.4.6.6 欠压锁定 (UVLO) 与未供电器件
          1. 7.4.6.6.1 UVCC
          2. 7.4.6.6.2 UVIO
          3. 7.4.6.6.3 故障和 M_CAN 内核行为:
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 SPI 通信
        1. 7.5.1.1 芯片选择非 (nCS):
        2. 7.5.1.2 SPI 时钟输入 (SCLK):
        3. 7.5.1.3 SPI 数据输入 (SDI):
        4. 7.5.1.4 SPI 数据输出 (SDO)
        5. 7.5.1.5 SPI 标头格式和字节顺序
        6. 7.5.1.6 SPI 循环冗余校验 (CRC)
      2. 7.5.2 MCAN CAN FD 控制器和 MRAM 编程
      3. 7.5.3 MRAM 分配
      4. 7.5.4 MCAN DMA 改进
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用设计注意事项
      1. 8.1.1 晶体和时钟输入要求
      2. 8.1.2 总线负载能力、长度和节点数
      3. 8.1.3 CAN 端接
        1. 8.1.3.1 端接
        2. 8.1.3.2 CAN 总线偏置
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 DEVICE_INFO_AND_SPI 寄存器
      1. 9.1.1 DEVICE_ID0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x4E414354]
      2. 9.1.2 DEVICE_ID1 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x32373534]
      3. 9.1.3 DEVICE_REV 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0x04000300]
      4. 9.1.4 SPI_IR_STATUS 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0x00000000]
      5. 9.1.5 SPI_IE 寄存器(地址 = 0x10)[复位 = 0x00000000]
      6. 9.1.6 SPI_CRC_CONF 寄存器(地址 = 0x14)[复位 = 0x00000000]
      7. 9.1.7 SPI_CRC_SEED 寄存器(地址 = 0x18)[复位 = 0x00000000]
      8. 9.1.8 SCRATCHPAD 寄存器(地址 = 0x1C)[复位 = 0x00000000]
    2. 9.2 DEVICE_CONFIG 寄存器
      1. 9.2.1 DEV_MODE_PINS 寄存器(地址 = 0x800)[复位 = 0x00000040]
      2. 9.2.2 TIMESTAMP_PRESCALER 寄存器(地址 = 0x804)[复位 = 0x00000002]
      3. 9.2.3 SCRATCHPAD 寄存器(地址 = 0x808)[复位 = 0x00000000]
      4. 9.2.4 ECC_CONFIG 寄存器(地址 = 0x80C)[复位 = 0x00000000]
      5. 9.2.5 IP_EN_CNTRL 寄存器(地址 = 0x814)[复位 = 0x000000X0]
      6. 9.2.6 INT_DEVICE 寄存器(地址 = 0x820)[复位 = 0x00100000]
      7. 9.2.7 INT_MCAN 寄存器(地址 = 0x824)[复位 = 0x00000000]
      8. 9.2.8 INT_DEVICE_EN 寄存器(地址 = 0x830)[复位 = 0xFFFFFF01]
      9. 9.2.9 INT_DEVICE_EN 寄存器(地址 = 0x830)[复位 = 0xFFFFFF01]
    3. 9.3 中断/诊断标志和使能标志寄存器:16'h0820 至 16'h0830
      1. 9.3.1 中断(地址 = h0820)[复位 = h00100000]
      2. 9.3.2 MCAN 中断(地址 = h0824)[复位 = h00000000]
      3. 9.3.3 中断使能(地址 = h0830)[复位 = hFFFFFFFF]
    4. 9.4 CAN_CONTROLLER 寄存器
      1. 9.4.1  CREL 寄存器(地址 = 0x1000)[复位 = 0x32380608]
      2. 9.4.2  ENDN 寄存器(地址 = 0x1004)[复位 = 0x87654321]
      3. 9.4.3  DBTP 寄存器(地址 = 0x100C)[复位 = 0x00000A33]
      4. 9.4.4  TEST 寄存器(地址 = 0x1010)[复位 = 0x00000000]
      5. 9.4.5  RWD 寄存器(地址 = 0x1014)[复位 = 0x00000000]
      6. 9.4.6  CCCR 寄存器(地址 = 0x1018)[复位 = 0x00000001]
      7. 9.4.7  NBTP 寄存器(地址 = 0x101C)[复位 = 0x06000A03]
      8. 9.4.8  TSCC 寄存器(地址 = 0x1020)[复位 = 0x00000000]
      9. 9.4.9  TSCV 寄存器(地址 = 0x1024)[复位 = 0x00000000]
      10. 9.4.10 TOCC 寄存器(地址 = 0x1028)[复位 = 0xFFFF0000]
      11. 9.4.11 TOCV 寄存器(地址 = 0x102C)[复位 = 0x0000FFFF]
      12. 9.4.12 ECR 寄存器(地址 = 0x1040)[复位 = 0x00000000]
      13. 9.4.13 PSR 寄存器(地址 = 0x1044)[复位 = 0x00000707]
      14. 9.4.14 TDCR 寄存器(地址 = 0x1048)[复位 = 0x00000000]
      15. 9.4.15 IR 寄存器(地址 = 0x1050)[复位 = 0x00000000]
      16. 9.4.16 IE 寄存器(地址 = 0x1054)[复位 = 0x00000000]
      17. 9.4.17 ILS 寄存器(地址 = 0x1058)[复位 = 0x00000000]
      18. 9.4.18 ILE 寄存器(地址 = 0x105C)[复位 = 0x00000000]
      19. 9.4.19 GFC 寄存器(地址 = 0x1080)[复位 = 0x00000000]
      20. 9.4.20 SIDFC 寄存器(地址 = 0x1084)[复位 = 0x00000000]
      21. 9.4.21 XIDFC 寄存器(地址 = 0x1088)[复位 = 0x00000000]
      22. 9.4.22 XIDAM 寄存器(地址 = 0x1090)[复位 = 0x3FFFFFFF]
      23. 9.4.23 HPMS 寄存器(地址 = 0x1094)[复位 = 0x00000000]
      24. 9.4.24 NDAT1 寄存器(地址 = 0x1098)[复位 = 0x00000000]
      25. 9.4.25 NDAT2 寄存器(地址 = 0x109C)[复位 = 0x00000000]
      26. 9.4.26 RXF0C 寄存器(地址 = 0x10A0)[复位 = 0x00000000]
      27. 9.4.27 RXF0S 寄存器(地址 = 0x10A4)[复位 = 0x00000000]
      28. 9.4.28 RXF0A 寄存器(地址 = 0x10A8)[复位 = 0x00000000]
      29. 9.4.29 RXBC 寄存器(地址 = 0x10AC)[复位 = 0x00000000]
      30. 9.4.30 RXF1C 寄存器(地址 = 0x10B0)[复位 = 0x00000000]
      31. 9.4.31 RXF1S 寄存器(地址 = 0x10B4)[复位 = 0x00000000]
      32. 9.4.32 RXF1A 寄存器(地址 = 0x10B8)[复位 = 0x00000000]
      33. 9.4.33 RXESC 寄存器(地址 = 0x10BC)[复位 = 0x00000000]
      34. 9.4.34 TXBC 寄存器(地址 = 0x10C0)[复位 = 0x00000000]
      35. 9.4.35 TXFQS 寄存器(地址 = 0x10C4)[复位 = 0x00000000]
      36. 9.4.36 TXESC 寄存器(地址 = 0x10C8)[复位 = 0x00000000]
      37. 9.4.37 TXBRP 寄存器(地址 = 0x10CC)[复位 = 0x00000000]
      38. 9.4.38 TXBAR 寄存器(地址 = 0x10D0)[复位 = 0x00000000]
      39. 9.4.39 TXBCR 寄存器(地址 = 0x10D4)[复位 = 0x00000000]
      40. 9.4.40 TXBTO 寄存器(地址 = 0x10D8)[复位 = 0x00000000]
      41. 9.4.41 TXBCF 寄存器(地址 = 0x10DC)[复位 = 0x00000000]
      42. 9.4.42 TXBTIE 寄存器(地址 = 0x10E0)[复位 = 0x00000000]
      43. 9.4.43 TXBCIE 寄存器(地址 = 0x10E4)[复位 = 0x00000000]
      44. 9.4.44 TXEFC 寄存器(地址 = 0x10F0)[复位 = 0x00000000]
      45. 9.4.45 TXEFS 寄存器(地址 = 0x10F4)[复位 = 0x00000000]
      46. 9.4.46 TXEFA 寄存器(地址 = 0x10F8)[复位 = 0x00000000]
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
        1. 10.1.1.1 CAN 收发器物理层标准:
        2. 10.1.1.2 EMC 要求:
        3. 10.1.1.3 符合性测试要求:
        4. 10.1.1.4 支持文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 封装信息
    2. 12.2 卷带包装信息
    3. 12.3 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

在睡眠模式下通过 RXD_INT 请求进行总线唤醒 (BWRR)

TCAN4572-Q1 支持低功耗睡眠模式,并使用称为通过 RXD_INT 请求进行总线唤醒 (BWRR) 的 CAN 总线唤醒机制。一旦收到这种模式,TCAN4572-Q1 就会自动切换到待机模式,并在 nINT 和 nWKRQ 引脚上插入一个中断,以向主机微处理器指示总线处于运行状态,并且处理器必须唤醒并为 TCAN4572-Q1 提供服务。在睡眠模式下会启用低功耗接收器和总线监测器,以允许通过 CAN 总线发出 RXD_INT 唤醒请求。唤醒请求是连接到 RXD_INT(驱动为低电平)的输出,如图 7-8 所示。唤醒逻辑监测 RXD_INT 的切换情况(从高电平切换为低电平),然后根据 RXD_INT 唤醒请求重新激活器件,使其进入待机模式。在此模式期间,CAN 总线端子被弱下拉至 GND。

这些器件使用 ISO 11898-2:2016 中的唤醒模式 (WUP) 将总线流量限定为唤醒主机微处理器的请求。总线唤醒请求会以“下降沿加低电平”的形式发送给集成式 CAN FD 控制器,其中低电平信号对应于 RXD_INT 端子上的“滤波”总线显性信号 (BWRR)。

唤醒模式 (WUP) 包括:

  • 至少为 tWK_FILTER 的滤波显性总线时间,后跟
  • 至少为 tWK_FILTER 的滤波隐性总线时间,后跟
  • 至少为 tWK_FILTER 的第二个滤波显性总线时间

检测到 WUP 后,每次从总线收到已滤波的显性时间,器件都会开始在 RXD_INT 信号上发出唤醒请求 (BWRR)。第一个滤波显性信号会发起 WUP,之后总线监测器会等待滤波隐性信号,其他总线流量不会将总线监测器复位。接收到滤波隐性信号后,总线监视器会等待另一个滤波显性信号;其他总线通信不会使总线监视器复位。在接收到第二个滤波显性信号后,总线监视器会立即识别 WUP 并切换到 BWRR 模式。确认收到 WUP 后,器件会立即将总线监测器切换为 BWRR 模式,并通过将 RXD_INT 内部信号驱动为低电平且保持超过 tWK_FILTER 时间的显性总线时间来指示该信号上的所有滤波显性总线时间,因此 BWRR 期间的 RXD_INT 输出与传统 8 引脚 CAN 器件相匹配,后者使用总线上的单滤波显性信号作为唤醒请求机制,符合 ISO 11898-2:2016 标准。

对于被视为已滤波的显性或隐性信号,总线必须保持该状态超过 tWK_FILTER 时间。由于 tWK_FILTER 存在变化性,可以分为以下几种情况来判定。

  • 时间短于 tWK_FILTER(MIN) 的总线状态不会被检测为 WUP 的一部分,因此不会生成 BWRR。
  • tWK_FILTER(MIN) 和 tWK_FILTER(MAX) 之间的总线状态时间可以检测为 WUP 的一部分,并且可以生成 BWRR。
  • 时间超过 tWK_FILTER(MAX) 的总线状态始终会被检测为 WUP 的一部分,因此始终会生成 BWRR。

请参阅图 7-7 以了解 WUP 的时序图。

用于 WUP 和 BWRR 的模式和 tWK_FILTER 时间可防止噪声和总线卡在显性状态故障导致错误的唤醒请求,同时允许任何 CAN 或 CAN FD 报文发起 BWRR。如果器件切换到正常模式,或者 VCC 上发生欠压事件,则会丢失 BWRR。WUP 模式必须在 tWK_TIMEOUT 时间内发生;否则,器件会处于等待下一个隐性信号和有效 WUP 模式的状态。

TCAN4572-Q1 唤醒模式 (WUP) 和通过 RXD_INT 请求进行总线唤醒 (BWRR)图 7-7 唤醒模式 (WUP) 和通过 RXD_INT 请求进行总线唤醒 (BWRR)
TCAN4572-Q1 TXD_INT DTO 的时序图示例图 7-8 TXD_INT DTO 的时序图示例

当从空闲总线检测到第一个显性信号时,器件会开启低速时钟。一旦检测到有效的 WUP,就会请求开启高速时钟。

TCAN4572-Q1 CAN WUP 时钟请求图 7-9 CAN WUP 时钟请求