新

TCAN4572-Q1

预发布

产品详情

Features Self-supplied, Sleep, Standby, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN FD, CAN FD Light, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V, 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8 V to 3.6 V Signaling rate (max) (Mbps) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
Features Self-supplied, Sleep, Standby, Wake Architecture 12V, 24V Bus fault voltage (V) -58 to 58 Protocols CAN FD, CAN FD Light, CAN SIC Supply voltage (VCC) (V) 4.5V to 5.5V, 4.75V to 5.25V I/O supply voltage (V) 1.8 V to 3.6 V Signaling rate (max) (Mbps) 5 Number of channels 1 Rating Automotive
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² (4.2 mm × 2 mm)
  • AEC-Q100:符合汽车应用要求
    • 温度:–40°C 至 125°C TA
  • 功能安全型
  • 集成 CAN SIC 收发器的 CAN FD 控制器
  • CAN FD 和 FD Light 控制器支持 ISO 11898-1:2024
  • 收发器符合 ISO 11898-2:2024 附录 A 的要求,速率最高可达 5Mbps
  • 支持高达 5Mbps 的 CAN FD 数据速率,最高支持 40MHz SPI 时钟速度
  • 向后兼容经典 CAN
  • 工作模式:正常、待机、睡眠和失效防护
  • CAN 总线上具有宽工作电压范围
    • ±58V 总线故障防护
    • ±12V 共模电压
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电和断电无干扰运行
  • AEC-Q100:符合汽车应用要求
    • 温度:–40°C 至 125°C TA
  • 功能安全型
  • 集成 CAN SIC 收发器的 CAN FD 控制器
  • CAN FD 和 FD Light 控制器支持 ISO 11898-1:2024
  • 收发器符合 ISO 11898-2:2024 附录 A 的要求,速率最高可达 5Mbps
  • 支持高达 5Mbps 的 CAN FD 数据速率,最高支持 40MHz SPI 时钟速度
  • 向后兼容经典 CAN
  • 工作模式:正常、待机、睡眠和失效防护
  • CAN 总线上具有宽工作电压范围
    • ±58V 总线故障防护
    • ±12V 共模电压
  • 优化了未上电时的性能
    • 总线和逻辑终端为高阻抗(运行总线或应用上无负载)
    • 上电和断电无干扰运行

TCAN4572-Q1 是一款集成 CAN 信号改善功能 (SIC) 收发器的 CAN FD 控制器。该 CAN FD 控制器符合 ISO11898-1:2015 规范和 ISO11898-2:2016 的物理层要求。此外,CAN 控制器还支持 CAN FD Light 协议。TCAN4572-Q1 通过串行外设接口 (SPI) 在 CAN 总线和系统处理器之间提供了一个接口,从而为处理器提供端口扩展或 CAN FD 支持。TCAN4572-Q1 通过实现 ISO11898-2:2016 唤醒模式 (WUP),支持使用 CAN 总线进行总线唤醒。

为了保证器件和 CAN 总线的稳健耐用性,此器件包括很多保护特性。这些特性包括失效防护模式、内部显性状态超时和宽总线工作范围。

TCAN4572-Q1 是一款集成 CAN 信号改善功能 (SIC) 收发器的 CAN FD 控制器。该 CAN FD 控制器符合 ISO11898-1:2015 规范和 ISO11898-2:2016 的物理层要求。此外,CAN 控制器还支持 CAN FD Light 协议。TCAN4572-Q1 通过串行外设接口 (SPI) 在 CAN 总线和系统处理器之间提供了一个接口,从而为处理器提供端口扩展或 CAN FD 支持。TCAN4572-Q1 通过实现 ISO11898-2:2016 唤醒模式 (WUP),支持使用 CAN 总线进行总线唤醒。

为了保证器件和 CAN 总线的稳健耐用性,此器件包括很多保护特性。这些特性包括失效防护模式、内部显性状态超时和宽总线工作范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TCAN4551-Q1 正在供货 具有集成式 CAN 收发器的汽车级 CAN FD 控制器 CAN FD variant

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TCAN4572-Q1 集成收发器的汽车控制器局域网灵活数据速率 (CAN FD) 控制器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-7

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCAN4572EVM — TCAN4572 评估模块

TCAN4572EVM 采用具有集成收发器的 TCAN4572-Q1 汽车级 CAN FD 控制器。该 EVM 提供的微控制器可通过 SPI 访问 CAN FD 或 CAN FD Light 应用,而无需集成的 CAN FD 控制器或额外通道。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
认证

TCAN4572EVM-DOC-CERT — TCAN4572EVM EU 符合性声明 (DoC)

TCAN4572EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频