ZHDS216 May   2026 TCAN4572-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级、IEC ESD 和 ISO 瞬态规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 时序要求
    9. 5.9 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  VDD 引脚
      2. 7.3.2  VCC 引脚
      3. 7.3.3  VIO 引脚
      4. 7.3.4  GND
      5. 7.3.5  RST 引脚
      6. 7.3.6  SPI CRC 特性
      7. 7.3.7  OSC1、OSC2 引脚与自动时钟检测
      8. 7.3.8  手动时钟选择
      9. 7.3.9  nWKRQ、nINT1 引脚
      10. 7.3.10 nINT 中断引脚
      11. 7.3.11 CANH 和 CANL 总线引脚
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 待机模式
      3. 7.4.3 睡眠模式
        1. 7.4.3.1 睡眠模式:寄存器数据和访问
        2. 7.4.3.2 在睡眠模式下通过 RXD_INT 请求进行总线唤醒 (BWRR)
      4. 7.4.4 测试模式
      5. 7.4.5 失效防护特性
      6. 7.4.6 保护特性
        1. 7.4.6.1 驱动器和接收器功能
        2. 7.4.6.2 悬空端子
        3. 7.4.6.3 CAN TXD_INT 显性超时 (DTO)
        4. 7.4.6.4 CAN 总线短路电流限制
        5. 7.4.6.5 热关断
        6. 7.4.6.6 欠压锁定 (UVLO) 与未供电器件
          1. 7.4.6.6.1 UVCC
          2. 7.4.6.6.2 UVIO
          3. 7.4.6.6.3 故障和 M_CAN 内核行为:
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 SPI 通信
        1. 7.5.1.1 芯片选择非 (nCS):
        2. 7.5.1.2 SPI 时钟输入 (SCLK):
        3. 7.5.1.3 SPI 数据输入 (SDI):
        4. 7.5.1.4 SPI 数据输出 (SDO)
        5. 7.5.1.5 SPI 标头格式和字节顺序
        6. 7.5.1.6 SPI 循环冗余校验 (CRC)
      2. 7.5.2 MCAN CAN FD 控制器和 MRAM 编程
      3. 7.5.3 MRAM 分配
      4. 7.5.4 MCAN DMA 改进
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用设计注意事项
      1. 8.1.1 晶体和时钟输入要求
      2. 8.1.2 总线负载能力、长度和节点数
      3. 8.1.3 CAN 端接
        1. 8.1.3.1 端接
        2. 8.1.3.2 CAN 总线偏置
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 寄存器映射
    1. 9.1 DEVICE_INFO_AND_SPI 寄存器
      1. 9.1.1 DEVICE_ID0 寄存器(地址 = 0x0)[复位 = 0x4E414354]
      2. 9.1.2 DEVICE_ID1 寄存器(地址 = 0x4)[复位 = 0x32373534]
      3. 9.1.3 DEVICE_REV 寄存器(地址 = 0x8)[复位 = 0x04000300]
      4. 9.1.4 SPI_IR_STATUS 寄存器(地址 = 0xC)[复位 = 0x00000000]
      5. 9.1.5 SPI_IE 寄存器(地址 = 0x10)[复位 = 0x00000000]
      6. 9.1.6 SPI_CRC_CONF 寄存器(地址 = 0x14)[复位 = 0x00000000]
      7. 9.1.7 SPI_CRC_SEED 寄存器(地址 = 0x18)[复位 = 0x00000000]
      8. 9.1.8 SCRATCHPAD 寄存器(地址 = 0x1C)[复位 = 0x00000000]
    2. 9.2 DEVICE_CONFIG 寄存器
      1. 9.2.1 DEV_MODE_PINS 寄存器(地址 = 0x800)[复位 = 0x00000040]
      2. 9.2.2 TIMESTAMP_PRESCALER 寄存器(地址 = 0x804)[复位 = 0x00000002]
      3. 9.2.3 SCRATCHPAD 寄存器(地址 = 0x808)[复位 = 0x00000000]
      4. 9.2.4 ECC_CONFIG 寄存器(地址 = 0x80C)[复位 = 0x00000000]
      5. 9.2.5 IP_EN_CNTRL 寄存器(地址 = 0x814)[复位 = 0x000000X0]
      6. 9.2.6 INT_DEVICE 寄存器(地址 = 0x820)[复位 = 0x00100000]
      7. 9.2.7 INT_MCAN 寄存器(地址 = 0x824)[复位 = 0x00000000]
      8. 9.2.8 INT_DEVICE_EN 寄存器(地址 = 0x830)[复位 = 0xFFFFFF01]
      9. 9.2.9 INT_DEVICE_EN 寄存器(地址 = 0x830)[复位 = 0xFFFFFF01]
    3. 9.3 中断/诊断标志和使能标志寄存器:16'h0820 至 16'h0830
      1. 9.3.1 中断(地址 = h0820)[复位 = h00100000]
      2. 9.3.2 MCAN 中断(地址 = h0824)[复位 = h00000000]
      3. 9.3.3 中断使能(地址 = h0830)[复位 = hFFFFFFFF]
    4. 9.4 CAN_CONTROLLER 寄存器
      1. 9.4.1  CREL 寄存器(地址 = 0x1000)[复位 = 0x32380608]
      2. 9.4.2  ENDN 寄存器(地址 = 0x1004)[复位 = 0x87654321]
      3. 9.4.3  DBTP 寄存器(地址 = 0x100C)[复位 = 0x00000A33]
      4. 9.4.4  TEST 寄存器(地址 = 0x1010)[复位 = 0x00000000]
      5. 9.4.5  RWD 寄存器(地址 = 0x1014)[复位 = 0x00000000]
      6. 9.4.6  CCCR 寄存器(地址 = 0x1018)[复位 = 0x00000001]
      7. 9.4.7  NBTP 寄存器(地址 = 0x101C)[复位 = 0x06000A03]
      8. 9.4.8  TSCC 寄存器(地址 = 0x1020)[复位 = 0x00000000]
      9. 9.4.9  TSCV 寄存器(地址 = 0x1024)[复位 = 0x00000000]
      10. 9.4.10 TOCC 寄存器(地址 = 0x1028)[复位 = 0xFFFF0000]
      11. 9.4.11 TOCV 寄存器(地址 = 0x102C)[复位 = 0x0000FFFF]
      12. 9.4.12 ECR 寄存器(地址 = 0x1040)[复位 = 0x00000000]
      13. 9.4.13 PSR 寄存器(地址 = 0x1044)[复位 = 0x00000707]
      14. 9.4.14 TDCR 寄存器(地址 = 0x1048)[复位 = 0x00000000]
      15. 9.4.15 IR 寄存器(地址 = 0x1050)[复位 = 0x00000000]
      16. 9.4.16 IE 寄存器(地址 = 0x1054)[复位 = 0x00000000]
      17. 9.4.17 ILS 寄存器(地址 = 0x1058)[复位 = 0x00000000]
      18. 9.4.18 ILE 寄存器(地址 = 0x105C)[复位 = 0x00000000]
      19. 9.4.19 GFC 寄存器(地址 = 0x1080)[复位 = 0x00000000]
      20. 9.4.20 SIDFC 寄存器(地址 = 0x1084)[复位 = 0x00000000]
      21. 9.4.21 XIDFC 寄存器(地址 = 0x1088)[复位 = 0x00000000]
      22. 9.4.22 XIDAM 寄存器(地址 = 0x1090)[复位 = 0x3FFFFFFF]
      23. 9.4.23 HPMS 寄存器(地址 = 0x1094)[复位 = 0x00000000]
      24. 9.4.24 NDAT1 寄存器(地址 = 0x1098)[复位 = 0x00000000]
      25. 9.4.25 NDAT2 寄存器(地址 = 0x109C)[复位 = 0x00000000]
      26. 9.4.26 RXF0C 寄存器(地址 = 0x10A0)[复位 = 0x00000000]
      27. 9.4.27 RXF0S 寄存器(地址 = 0x10A4)[复位 = 0x00000000]
      28. 9.4.28 RXF0A 寄存器(地址 = 0x10A8)[复位 = 0x00000000]
      29. 9.4.29 RXBC 寄存器(地址 = 0x10AC)[复位 = 0x00000000]
      30. 9.4.30 RXF1C 寄存器(地址 = 0x10B0)[复位 = 0x00000000]
      31. 9.4.31 RXF1S 寄存器(地址 = 0x10B4)[复位 = 0x00000000]
      32. 9.4.32 RXF1A 寄存器(地址 = 0x10B8)[复位 = 0x00000000]
      33. 9.4.33 RXESC 寄存器(地址 = 0x10BC)[复位 = 0x00000000]
      34. 9.4.34 TXBC 寄存器(地址 = 0x10C0)[复位 = 0x00000000]
      35. 9.4.35 TXFQS 寄存器(地址 = 0x10C4)[复位 = 0x00000000]
      36. 9.4.36 TXESC 寄存器(地址 = 0x10C8)[复位 = 0x00000000]
      37. 9.4.37 TXBRP 寄存器(地址 = 0x10CC)[复位 = 0x00000000]
      38. 9.4.38 TXBAR 寄存器(地址 = 0x10D0)[复位 = 0x00000000]
      39. 9.4.39 TXBCR 寄存器(地址 = 0x10D4)[复位 = 0x00000000]
      40. 9.4.40 TXBTO 寄存器(地址 = 0x10D8)[复位 = 0x00000000]
      41. 9.4.41 TXBCF 寄存器(地址 = 0x10DC)[复位 = 0x00000000]
      42. 9.4.42 TXBTIE 寄存器(地址 = 0x10E0)[复位 = 0x00000000]
      43. 9.4.43 TXBCIE 寄存器(地址 = 0x10E4)[复位 = 0x00000000]
      44. 9.4.44 TXEFC 寄存器(地址 = 0x10F0)[复位 = 0x00000000]
      45. 9.4.45 TXEFS 寄存器(地址 = 0x10F4)[复位 = 0x00000000]
      46. 9.4.46 TXEFA 寄存器(地址 = 0x10F8)[复位 = 0x00000000]
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
        1. 10.1.1.1 CAN 收发器物理层标准:
        2. 10.1.1.2 EMC 要求:
        3. 10.1.1.3 符合性测试要求:
        4. 10.1.1.4 支持文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 封装信息
    2. 12.2 卷带包装信息
    3. 12.3 机械数据

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

器件功能模式

TCAN4572-Q1 具有多种工作模式:正常模式、待机模式、睡眠模式和一种受保护模式。前三种模式通过 SPI 寄存器进行选择。受保护模式是一种经过修改的待机模式,用于保护器件或总线。TCAN4572-Q1 收到唤醒事件时会自动从睡眠模式进入待机模式。请参阅表 7-4,了解各种模式以及每种模式下器件内处于运行状态的部分。

TCAN4572-Q1 状态图展示了 CAN 总线在每种工作模式下的偏置。

表 7-4 模式概述
模式RST 引脚nINTnWKRQ低功耗 CAN RXSPICAN TX/RX存储器和配置
正常L开启开启关闭开启开启已保存
待机L开启开启开启开启关闭已保存
TSD 受保护L开启开启开启开启关闭已保存
睡眠L关闭关闭开启打开(1)关闭已部分保存
在睡眠模式下,可以访问精简的寄存器子集。需要给 VIO 加电。
表 7-5 时钟状态
时钟睡眠模式待机模式正常模式TSD 受保护
外部 HS 振荡器无效有效有效无效
内部 HS 振荡器无效(1)无效(1)无效(1)无效
内部 LS 振荡器无效(2)有效有效有效
如果 CAN 总线偏置激活且启用了选择性唤醒,则有效
如果 CAN 总线偏置激活,则有效
注:
  • 只要 VIO 高于 UVIO,SPI 就处于运行状态,因为缓冲器以 VIO 为基准
TCAN4572-Q1 器件状态图图 7-6 器件状态图