ZHDS216 May 2026 TCAN4572-Q1
ADVANCE INFORMATION
TCAN4572-Q1 设计用于采用 ISO 11898 标准的应用,支持 45Ω 至 65Ω 的总线负载。由于 TCAN4572-Q1 支持高达 5Mbps 的 CAN FD 数据速率,建议使用 40MHz 晶体,并尽量使处理器与器件之间的走线长度匹配且尽可能短。由于标准中定义了 CAN 残桩长度,建议按照标准进行系统设计。鉴于温度和输入电压范围较高,建议使用具有高导热系数的电路板,并采用适当的散热方法,以实现最佳性能。