ZHDS216 May 2026 TCAN4572-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| RESERVED | |||||||
| R-0x0 | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RESERVED | |||||||
| R-0x0 | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | CLK_SEL | CLK_FORCE | RESERVED | ||||
| R-0x0 | R/WP-0x0 | R/WP-0x0 | R-0x0 | ||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CLK_EXT | CLK_XTAL | FDL_ACK_DIS | FDL_CMDR_EN | RESERVED | CCE | ||
| R-0xX | R-0xX | R/WP-0x0 | R/WP-0x0 | R-0x0 | R/W-0x0 | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-14 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 13 | CLK_SEL | R/WP | 0x0 | 时钟源选择:如果启用了 CLK_FORCE,可通过该位选择使用哪个时钟源
|
| 12 | CLK_FORCE | R/WP | 0x0 | 时钟源覆盖:该位将覆盖自动时钟选择逻辑,并将强制器件使用 CLK_SEL 中指定的时钟源。 注: 更改时钟源时,务必等待 tCLOCK_SWITCH 时间以让系统切换时钟。 如果切换到外部晶体,等待时间取决于晶体启动时间。
|
| 11-8 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 7 | CLK_EXT | R | X | 时钟状态:外部:反映当前选定的时钟源
|
| 6 | CLK_XTAL | R | X | 检测到晶体:反映器件在加电时检测到晶体振荡器。
|
| 5 | FDL_ACK_DIS | R/WP | 0x0 | 确认禁用位:如果在 CAN FD Light 命令器模式下(位 4 = 1),该位用于禁用 ACK 位。 当速度大于 1Mbps 时,建议通过将该位设置为 1 来禁用 ACK 位
|
| 4 | FDL_CMDR_EN | R/WP | 0x0 | 启用 CAN FD Light 命令器模式:用于启用 CAN FD Light 命令器功能
|
| 3-1 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 0 | CCE | R/W | 0x0 | 启用配置更改 注: CCE 位仅允许访问该 IP 使能寄存器 (0x0814) 中的受保护位。 该位只能在待机模式下置位。 正常模式下对它的置位尝试将被忽略。 另请注意,从待机模式切换到正常模式将自动清除 CCE 位。
|