ZHDS216 May 2026 TCAN4572-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 9-34 展示了 TDCR,表 9-40 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| RESERVED | |||||||
| R-0x0 | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RESERVED | |||||||
| R-0x0 | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | TDCO | ||||||
| R-0x0 | R/WP-0x0 | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | TDCF | ||||||
| R-0x0 | R/WP-0x0 | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-15 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 14-8 | TDCO | R/WP | 0x0 | 发送器延迟补偿偏移:该偏移值定义测得的从 m_can_tx 到 m_can_rx 的延迟与二次采样点之间的距离。 有效值为 0 至 127 tq |
| 7 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 6-0 | TDCF | R/WP | 0x0 | 发送器延迟补偿过滤器窗口长度:定义 SSP 位置的最小值。在发送器延迟测量中,会忽略 m_can_rx 上导致更早 SSP 位置的显性边沿。 当 TDCF 配置为大于 TDCO 的值时,就会启用该功能。 有效值为 0 至 127 mtq |