ZHDS216 May 2026 TCAN4572-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 9-55 展示了 TXFQS,表 9-61 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| RESERVED | |||||||
| R-0x0 | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RESERVED | TFQF | TFQPI | |||||
| R-0x0 | R-0x0 | R-0x0 | |||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RESERVED | TFGI | ||||||
| R-0x0 | R-0x0 | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | TFFL | ||||||
| R-0x0 | R-0x0 | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-22 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 21 | TFQF | R | 0x0 | Tx FIFO/队列已满
|
| 20-16 | TFQPI | R | 0x0 | Tx FIFO/队列 Put 索引:Tx FIFO/队列写索引指针,范围为 0 至 31 |
| 15-13 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 12-8 | TFGI | R | 0x0 | Tx FIFO Get 索引:Tx FIFO 读索引指针,范围为 0 至 31。 配置为 Tx 队列运行 (TXBC.TFQM = 1) 时读取为零 |
| 7-6 | RESERVED | R | 0x0 | 保留 |
| 5-0 | TFFL | R | 0x0 | Tx FIFO 空闲级别:从 TFGI 开始的连续 Tx FIFO 元素数量(范围为 0 至 32)。 配置为 Tx 队列运行 (TXBC.TFQM = 1) 时读取为零。#NOTE#在专用 Tx 缓冲区与 Tx FIFO 或 Tx 队列组合的混合配置情况下,Put 和 Get 索引将指示从第一个专用 Tx 缓冲区开始的 Tx 缓冲区数量。 示例:对于 12 个专用 Tx 缓冲区和含 20 个缓冲区的 Tx FIFO 的配置,Put 索引 15 指向 Tx FIFO 的第四个缓冲区#/NOTE# |